エレクトロニクス部品技術窓口
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。【特長】・肉厚のバスバーチューブです。 ・特殊な架...
詳細を確認
商品画像
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >12Mpa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | ≧500% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 158℃168時間 | ≧10MPa |
| 熱による劣化後の伸び率 | >250% | |
| 低温屈曲性 | ASTM D 2671 | 亀裂なし |
| -40℃ 4時間 | ||
| 燃焼性 | ISO 4589 | ≧25 |
| 絶縁耐力 | IEC 243 | ≧18kV/mm |
| 耐トラッキング性 | ASTM D 2303 | 合格 |
| 3.75kV, 1時間 | ||
| 体積抵抗 | IEC 93 | ≧10の14乗Ω.cm |
| 吸水性 | ISO 62 | <0.5% |
| 23℃ 14日間 | ||
| 誘電率 | IEC 250 | ≦3.5% |
上記データは測定値であり、保証値ではありません。

寸法図(※Dは筒状の内径表示であり、折径ではありませんので、ご注意ください。)
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 適合ブスバーサイズ | |
|---|---|---|---|---|
| 内径D | 内径D1 | 肉厚T1 | P×厚(mm) | |
| HOS-25 | 25 | 10 | 2 | 25×3 |
| HOS-30 | 30 | 12 | 2 | 35×4 |
| HOS-40 | 40 | 16 | 2 | 40×5 |
| HOS-50 | 50 | 20 | 2 | 50×5 |
| HOS-75 | 75 | 30 | 2 | 75×8 |
| HOS-100 | 100 | 40 | 2 | 100×10 |
高電圧用のバスバーに対応できるように肉厚タイプの収縮チューブを開発しました。幅広いバスバーに対応できるよう、製造するサイズレンジにも考慮しています。
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
【特長】
・肉厚のバスバーチューブです。
・特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
・高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
・電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化するのに用いられます。
【用途】
・配線保護にも使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~