エレクトロニクス部品技術窓口
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。【特長】・肉厚のバスバーチューブです。・特殊な架橋...
詳細を確認| 材質 | クロスリンクポリオレフィン |
|---|---|
| 収縮温度 | 110℃ |
| 使用温度範囲 | -40℃~120℃ |
| 収縮率 | 2.5:1 |
| 標準色 | 茶 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >14 Mpa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | ≧800% |
| 軸方向への収縮 | UL 224 | 0~-10% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 158℃,168hrs. | >10Mpa |
| 熱による劣化後の伸び率 | >200% | |
| 耐トラッキング性 | ASTM D 2303/ 3.75kV, 1hr. | Pass |
| 燃焼性 | ISO 4589 | ≧25 |
| 絶縁耐力 | IEC 243 | ≧19kV/mm |
| 誘電率 | IEC 250 | ≦3.5 |
| 体積抵抗 | IEC 93 | ≧10の14乗Ω.cm |
| 低温曲げ試験 | ASTM D 2671/ -40℃,4hrs. | 破壊なし |
| 吸水性 | ISO 62/23℃,14days | <0.5% |

商品イメージ
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 適合ブスバーサイズ | 包装単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内径D | 内径D1 | 肉厚T1 | P×厚(mm) | (リール/m) | |
| HOL-30 | 30 | 12 | 3 | 35×4 | 30 |
| HOL-40 | 40 | 16 | 40×5 | ||
| HOL-50 | 50 | 20 | 50×5 | 15 | |
| HOL-65 | 65 | 25 | 65×8 | ||
| HOL-75 | 75 | 30 | 75×8 | ||
| HOL-100 | 100 | 40 | 100×10 | ||
単位:mm
高電圧用のバスバーに対応できるように肉厚タイプの収縮チューブを開発しました。幅広いバスバーに対応できるよう、製造するサイズレンジにも考慮しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,805円 ( 1,986円 ) | 4日目 |
3,118円 ( 3,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,002円 ( 14,302円 ) | 4日目 |
23,113円 ( 25,424円 ) | 4日目 |
4,083円 ( 4,491円 ) | 4日目 |
15,603円 ( 17,163円 ) | 4日目 |
23,936円 ( 26,330円 ) | 4日目 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 4日目 |
17,952円 ( 19,747円 ) | 4日目 |
33,941円 ( 37,335円 ) | 4日目 |
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
【特長】
・肉厚のバスバーチューブです。
・特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
・高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
・電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化するのに用いられます。
【用途】
・ダム建設の際にも使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~