エレクトロニクス部品技術窓口
太陽光パネル施工に最適!!【特長】・太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に適しています。・雨風にさら...
詳細を確認
外観と使用イメージ
| 材質 | 11ナイロン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -40~+100℃ |
| 標準色 | 黒 |
| 規格 | UL94 HB(ナイロン) |

外形図
(単位:mm)
| 型番 | L | L1 | W | T | T1 | D | ループ引張強度(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK-100 | 100.5 | 81 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 24 | 7 |
| TDK-150 | 149 | 123 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 34 | 11.5 |
| TDK-200 | 198 | 174 | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 48 | 18 |
| TDK-250 | 248 | 210 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | 65 | 23 |
屋外使用を前提に耐候性の高い、材料を使用し、耐久性のある結束バンドになるようご用意しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,437円 ( 1,581円 ) | 4日目 |
7,816円 ( 8,598円 ) | 4日目 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 4日目 |
10,674円 ( 11,741円 ) | 4日目 |
760円 ( 836円 ) | 4日目 |
4,251円 ( 4,676円 ) | 4日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 4日目 |
太陽光パネル施工に最適!!
【特長】
・太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に適しています。
・雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。
・腐食生成物に強いバンドです。
・11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
・塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用頂けます。
【用途】
・屋外配線の固定に最適。
・太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~