17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

半硬質ビニル絶縁電線 UL1061シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

半硬質ビニル絶縁電線 UL1061シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL1061-AWG22-アオ-915

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LFとなります。左記商品名を弊社webカタログにて検索の上、仕様の違いをご確認ください。

スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線。
【特長】
・定格電圧300V、定格温度80℃(UL)。
・難燃性はVW-1(UL)、-F-(電気用品安全法)所得。
・仕上がり外径はUL1007と比べて細くなっている。
【用途】
・電気、電子機器の内部配線。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

導体構成(本/mm)
7/0.26
導体外径(mm)
0.78
絶縁体の厚さ(mm)
0.27
最大導体抵抗(20℃)(Ω/km)
59.6
耐電圧(V/min)
2000
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト