17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

機器配線用ツイストケーブル SHKVVシリーズ/SHKVV-SBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

機器配線用ツイストケーブル SHKVVシリーズ/SHKVV-SBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SHKVV-SB(クロ)-0.3SQ-2-100

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はSS300SB-22-1P-100です。仕様の違いをご確認ください。

端末機器間の接続に用いられる多対ビニルシース制御・計装ケーブル。
【特長】
・高難燃である。
・耐熱性が高く使用温度範囲が広い。
・シース材料は対光性、非移行性です。
・高耐油である。
・絶縁体に105℃耐熱ビニルを使用することにより、端末加工時の熱による絶縁体収縮を防ぐ。
【用途】
・各種工場内の設備間や端末機器間の接続に幅広く使用できる。
・105℃耐熱シースを使用しているため、周囲温度が高くなる工場内での配線にも使用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ SCICシリーズ ケーブルもしくはMVVS 100V未満 シールド付 PVCから仕様差異をご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

芯数
2
対数
1P
導体断面積(㎟)
0.3
シールド
ドレンワイヤ
定格電圧
[31~100V] 60V
仕上がり外径(mm)
5.3
シース(外皮)色
特性
耐油性 / 耐熱性
全長(m)
100
アース線
-
シース(外皮)材料
PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト