エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HKVV-SB(ハイ)-0.3SQ-64-1
2019年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
端末機器間の接続に用いられる多対ビニルシース制御・計装ケーブル。
【特長】
・絶縁線心は全線心識別をしていますので、各線心は一目瞭然です。
・端末加工仕上げまでのトータルコストが極めて低廉であります。
・生産の合理化によりケーブルの価格が低廉であると共に、全線心が識別をされていますのでコネクターへの取付工数が低減され、トータルコストが安くなります。
・需要期にぴったり間に合います。
・納入は即納主義をとっておりますからお客様の要求にいつも間に合せることができます。
・品質は絶対です。
・外観はおちついた灰色で周囲に良くマッチし、可とう性も良好です。
・しゃへい付ケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。
・絶縁体に105℃耐熱ビニルを使用することにより、端末加工時の熱による絶縁体収縮を防ぐ。
【用途】
・各種工場内の設備間や端末機器間の接続に幅広く使用できる。