17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

屋内用 警報用電線 APPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

屋内用 警報用電線 APPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

APP(オクナイ)-0.9MM-2-200

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

屋内専用の防災用警報用ケーブル。
【特長】
・消防用設備のほかに、一般小勢力回路の配線など幅広い範囲で使用ができる。
・耐火、耐熱電線認定業務委員会の評定を取得。
・APPシースの色は全て灰色。
・APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズで展開している。
【用途】
・消防設備内小勢力回路として利用可能。
・インターホン回線や表示器チャイムなどの屋内の一般小勢力回路等に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
200
芯数(芯)
2
仕上り外径(mm)
2.6x4.0
シールド
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] 塩化ビニール
絶縁体材料
[ポリエチレン系] ポリエチレン系
導体外径(mm)
0.9
シースの厚さ(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
1/0.9
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト