エレクトロニクス部品技術窓口
ケーブル径の適応が広い特殊なクランプ機構のスリット入りシールケーブルグランド。【特長】・完璧なシール効...
詳細を確認
外形図(A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/D:シール/E:ツメ/F:シールナット)。
取付部
メートルネジ。部品/材質
色
IP等級
IP68/5気圧。使用温度範囲
-40~+105℃(瞬時/1分:160℃)。| シール 形状 | ネジの 呼び | 品 番 | 適応電線 サイズ (mm) | ネジ 外径 (C1φmm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 黒色 | グレー | シルバー グレー | |||||||||
| RAL9005 | RAL7035 | RAL7001 | ||||||||||
| A型 ○ | 短 足 型 | M20 X 1.5 | MG20A - 06 - ST | B | G | SG | 6.6 ~4 | 20 | 20.5 ~21 | 10 | 27/27 | 14 |
| MG20A - 10 - ST | B | G | SG | 10 ~6 | 20 | 20.5 ~21 | 10 | 27/27 | 14 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,001円900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ケーブル径の適応が広い特殊なクランプ機構のスリット入りシールケーブルグランド。
【特長】
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
・アイディアルなツメは軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
・手締めで十分なシール性。
・軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
・取付ネジ部が長く、厚板用として設計。
・シール部の切り込みから電線を挿入。
・優れた作業効率。
【用途】
・屋外用通信器・制御盤・工作機械・LED照明に最適。
・一般産業機器等のに使用するケーブルの防水・防塵に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~