17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】

型番:

MPS588-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

シールド付きモジュラープラグ MPS588-Cの使用

MPS588の外観

MPS588の外観

  • 公称寸法:W22.5×D11.7×H8mm(※突起部分を除く)(公差±0.13mm)
  • 公称重量:2.5g

材質

  • ハウジング:サーモプラスチック
  • シールド:黄銅(真鍮)、光沢ニッケルメッキ
  • コンタクト:りん青銅

構成内容

  • コンタクト:プラグ接触部/ニッケル下地、金メッキ
  • 構成:極数/8極8心、RJ45・接続形式/T568A及びT568B

難燃性

ハウジング:UL94、V-0

電気的性能

接触抵抗20[mΩ]MAX
絶縁抵抗100[MΩ]以上(DC500V)
絶縁耐圧1.0[kVAC](RMS/1min)
伝送性能伝送周波数100 [MHz]
挿入損失量0.4[dB]以下/100[MHz]
近端漏話減衰量43.0[dB]以上/100[MHz](P-P)
遠端漏話減衰量35.1[dB]以上/100[MHz](P-P)
反射減衰量20.0[dB]以上/100[MHz]

電線

種類カテゴリ 3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル
導体外径φ0.4(外径0.4mm)(AWG26)~φ0.51(外径0.51mm)(AWG24)の単線及び導体撚り線
絶縁体外径φ0.889(外径0.889mm)から φ1.016(外径1.016mm)
外被覆径φ5.334(外径5.334mm)から φ6.35(外径6.35mm)

環境性能

使用環境使用温度範囲-10~+60[℃]
使用湿度範囲25~85[%](結露なきこと)
設置場所事務所・住宅等の屋内のみ(水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁)

寸法図

 

(単位:inch)

 

MPS588-Cの寸法図

MPS588-Cの寸法図

MPS588-Cの仕様・寸法情報

種類
プラグ
カテゴリ
CAT5e
適合ケーブル(線種)
より線/単線
機能
ツメ折れ防止
トラスココード
469-5178
RoHS?
10

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPS588-C
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,682
    ( 30,450 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。
    【特長】
    ・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
    ・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。
    ・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
    ・単線、撚り線共用タイプ。
    ・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。
    【用途】
    ・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグの型番MPS588-Cのページです。 型番MPS588-Cに関する仕様情報を記載しております。
    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    プラグに
    4
    満足度:4.0
    プラグとして使いました。 特に問題なく使えています。 コスパが良いところでこれをいつも選んでいます。
    0人が参考にしています。
    シールド指定の工事に
    5
    満足度:5.0
    シールドケーブル指定箇所で使用。 ノンシールドと違いを気にすることなくプラグが作れます。部品精度が高いので不良品に当たる...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    QシールドプラグMPS588に成端できる適切な通信ケーブルはどのような仕様ですか?
    A
    一般的にはエンハンストカテゴリ5までのScTP又はFTPを推奨いたします。
    仕様導線はφ0.5(仕様導線径0.5mm)(24AWG)の単線又は導体より心線で絶縁はφ1.016(絶縁径1.016mm)までとなります。
    仕様外被覆はφ5.6(直径5.6mm)ですが、実測の最大でφ5.8(直径5.8mm)までのケーブルが使用できます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
    カテゴリ6 モジュラープラグ
    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)
    UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ
    STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
    メーカーパンドウイット日本製線日本製線ミスミミスミパンドウイット
    通常価格27,68219,97021,9806,256 -1,248 -77,154
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
    カテゴリCAT5eCAT6CAT5eCAT5eCAT5eその他
    適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
    機能ツメ折れ防止ツメ折れ防止ツメ折れ防止---
    トラスココード469-5178-----
    よく一緒に購入される商品

    LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング