17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

通常単価(税別)
5,4515,919
税込単価
5,9966,511
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

接地形2P15A125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口。【特長】・先端の平刃形プラ...

詳細を確認
  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用OAタップ 抜止形6ヶ口の仕様

製品イメージ(A8001)

製品イメージ(A8001)

製品イメージ(裏面)

製品イメージ(裏面)

A8001/A8001LSの特長

抜止形

抜止形
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形のプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。

【A8001】

  • 色:白色
  • 単重:623g

【A8001LS】

  • 色:白色
  • 単重:629.4g
  • 備考:耐雷サージ機能付
  • 2種類のノイズ(ノーマルモード、コモンモード)を減衰する耐雷サージ機能を有するバリスタを搭載
  • 耐雷サージ機能確認ができるLEDランプ付

寸法図(A8001/A8001LS)

 


使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。またアメリカン電機ウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

表示件数

プラグ形状

ソケット形状

機能

最小発注数量
-
-
トラッキング防止
1個
A-3
A-3抜け止め
トラッキング防止 / 雷サージ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,451
( 5,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,919
( 6,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

接地形2P15A125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口。
【特長】
・先端の平刃形プラグは、耐トラッキング性に優れる二重成形プラグ。
・通電確認ができるLEDランプ付。
【用途】
・スリムなデザインで省スペース化に貢献。

ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
裏側のマグネットがいい仕事する
5
満足度:5.0
使うときは机の上、使わないときは机下の金属部分につけて隠しておけます。 ACアダプタのようなやたら大きいモノではない限り...もっと読む
0人が参考にしています。
冷却ファンの電源タップに使用
3
満足度:3.0
成形品をメタルラックの棚に載せて冷却する際に使用する冷却ファンの電源タップに、このOAタップ(A8001)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Qマグネットは付いてますか?
A
裏面に2ヶあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ
OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付
OAタップ 4ヶ口 コード3M
マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格5,451-5,078 -2,728 -22,5222,705 -9,407
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ-電源タップ電源タップ
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
ケーブル長(m)333333
差込口個数/分割口682646

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング