エレクトロニクス部品技術窓口

製品イメージ(KU1330の例)(01)

製品イメージ(KU1330の例)(02)

抜止形
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状のことです。
平刃形のプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形ご使用ください。

引掛形
プラグ栓刃がR状に形成されており、コンセント等の受側に差し込んだ後、右に回すとロックされて引き抜くことができなくなるさし込み口形状。プラグが抜けては困るような確実な接続が必要な環境に最適。

平刃形
プラグ栓刃が直線(ストレート)形状をしており、抜き差し動作が一定方向なので、一般的で取り扱いやすいさし込み口形状。
(単位:mm)

寸法図(01)
(単位:mm)

寸法図(02)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 抜止形複式機器用コンセント | 3 | 7117GHDZ |
| 4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
| 5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 6 | コンセント連結板 | 3 | 銅合金 |
送り配線が可能で耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。【特長】・VCT3.5mm電線に対応する構造を保持。・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。・6つのさし込み口付き。・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。【用途】・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。



アメリカン電機
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×6ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~