17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 呼称サイズ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スミチューブK

通常単価(税別)
9174,537
税込単価
1,0094,991
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SAE-AMS/UL224/CSA規格品・難燃、透明、薄肉、半硬質、耐油性・耐薬品性に優れる...

詳細を確認
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図と製品仕様

フッ素系高耐熱半硬質チューブ(4フィート切断品)。

基本仕様

製品分類収縮チューブ
材質電子線架橋半硬質難燃性ポリフッ化ビニリデン樹脂
難燃性難燃
収縮温度170℃以上
収縮率50%以上
長さ変化率0±10%
連続使用可能温度-55 〜 175℃
規格SAE-AMS-DTL-23053/8
UL224 認定ファイルNo.E75077
 カタログNo.SUMITUBE K又は852
 温度定格 150℃、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1
CSA C22.2 No.198.1 認定ファイルNo.LR33298
 温度定格 150℃、電圧定格 600V、難燃グレード VW-1
電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
 (登録No.:F-STS3-017~020)
制作可能色透明
黒,赤,緑,青,白(色物は半透明色)
柔軟性半硬質
環境対応ELV
分野建機,産機,エレクトロニクス
スミチューブK

スミチューブK

収縮特性

収縮特性

耐油性・耐薬品性(室温)

ガソリン軽油潤滑油アルコールアルカリ

◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要

特性

特性項目特性値代表値*1
機械的特性引張強さ(老化前)
伸び(老化前)
伸び(老化後)
低温柔軟性
熱衝撃
比重
34.5MPa以上
150%以上
250℃×7日、50%以上
-55℃×4時間、クラックなし
300℃×4時間、クラックなし
1.80以下
41.0MPa
405%
357%
合格
合格
1.75
電気的特性絶縁耐力

体積抵抗率
31.5kV/mm以上(1/2 inch以下のサイズ)
23.6kV/mm以上(1/2 inchを超えるサイズ)
1.0×1013Ω・cm以上
43.6kV/mm
31.4kV/mm
3.8×1015Ω・cm
化学的特性透明安定性
耐液性
  引張強さ
  絶縁耐力
燃焼性
175℃×24時間、変化なし
T5624、潤滑油等24℃×24時間浸漬後
  34.5MPa以上
  19.7kV/mm以上
VW-1合格
合格

38.1MPa
28.6kV/mm
合格

*1: 保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

呼称サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
12.7
0.33
1/2
10
1個
6.4
0.33
1/4
10
1個
3.2
0.27
1/8
10
1個
1.6
0.25
1/16
10
1個
25.4
0.48
1
10
1個
19.1
0.43
3/4
10
1個
9.5
0.33
3/8
10
1個
4.8
0.27
3/16
10
1個
2.4
0.27
3/32
10
1個
1.2
0.25
3/64
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,624
( 1,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,665
( 1,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,537
( 4,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,437
( 2,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,101
( 3,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,092
( 2,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SAE-AMS/UL224/CSA規格品
・難燃、透明、薄肉、半硬質、耐油性・耐薬品性に優れる
【用途】
・電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強
・高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護
・各種金属ワイヤ類の機械的保護
・各種ラベル類の電線への固定
・サーミスタ、抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミチューブKのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
配線材の保護
5
満足度:5.0
有名メーカの商品なので信頼度は抜群です。 他の通販より手軽に買えるのでありがたいです。 大きな段ボールで届いたので驚きま...もっと読む
1人が参考にしています。
スリーブの絶縁
5
満足度:5.0
スペースが無く、電流抵抗により高温になるスリーブの絶縁に使用しました。良さそうです。
0人が参考にしています。
マークチューブの保護
4
満足度:4.0
マークチューブなどに印字した印の保護に、このスミチューブ(K-1/2(トウメイ)-1.22)を使用しました。Φ10mmの...もっと読む
0人が参考にしています。
電線の保護のために
5
満足度:5.0
以前から何度も使用している商品ですので、今回もリピート購入しました。耐熱性を必要とする環境での装置の内部配線の際に電線の...もっと読む
0人が参考にしています。
モーターの中の絶縁のために使用
4
満足度:4.0
モーターの中の絶縁のために使用しています。耐熱温度と使い勝手が良いところで選びました。信頼のおけるメーカーであること、資...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミチューブK
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒)熱収縮チューブ カットパックタイプ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
メーカー住友電工ファインポリマーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格917-1,393 -556 -3,420 -655 -1,323 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
透明黄色
材質ポリフッ化ビニリデンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
特殊機能・用途耐熱 / 耐薬品その他その他その他その他その他
難燃性
代表規格UL / CSAULULULUL / CSAUL / CUL

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング