エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KFT4C-A1309BK
2024年01月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
配線フレキシブルチューブ専用固定具。
【特長】
・アルミフレームタイプ/差し込みタイプ/ビス止めバンド止め兼用タイプの3種類をラインナップします。
・差し込みタイプは取付穴径:Φ4.8(直径4.8mm)、公差+0.2・-0です。
・固定具を使用することで、作業性向上、仕上がりがよりスッキリです。
・フレキシブルチューブを簡単に取付けることができます。
・固定具を用いることで直線、曲げなど自在な配線が可能となり、外観も向上します。
・形状はアルミフレームタイプ、差し込みタイプ2タイプございます。
・四角形用、六角形用それぞれラインナップがございます。
【用途】
・配線フレキシブルチューブの固定に使用します。
・アルミフレームや各種配線の保護にチューブを使用する際に固定具を用いると外観性が更に向上します。