エレクトロニクス部品技術窓口
耐熱温度100℃、ECO配線ダクトよりも耐油性、コストパフォーマンスに優れる万能型配線ダクト。【特長】...
詳細を確認
ノンハロ難燃PPダクト
全長: 2,000mm / 材質: ノンハロ難燃ポリプロピレン / カラー: アイボリー(マンセル2.5Y9/1) / 側孔形状: M / 使用温度: -20℃〜+100℃
UL規格認定樹脂使用
これまでのダクトとの違い
・側孔12.5mm幅がこれまでのH、T、L、LLサイズの中間サイズとなり、電線の保護はもとより作業性の向上に繋がる。
・側孔25mm間隔、底孔50mm間隔に変更することにより、寸法カット時の側孔と底孔のバランスがとれるようになる。
※ 底孔50mmピッチに対して全て側孔柱部分のセンターに位置する。
耐熱形ダクト
・(社)日本配電制御システム工業会 登録品 二種耐熱 耐熱形ダクト。
※ 二種耐熱盤に使用されるダクトは「KDEP」を採用ください。
1. 二種耐熱盤とは日本工業規格JIS A1304(建築構造部分の耐火試験方法)に基づき、温度曲線に準じて配電盤等を加熱し一定基準の条件をクリアした盤のことをいう。
2. 二種耐熱盤を製造するには下記の環境下でも耐えうる製品である事が必須となる。
軽量形ダクト
< 軽量化の重要性とは >
・最近では、一般の工業製品やそれを構成する部品についても、「軽量化」は「もの作り」におけるキーワードのひとつになっており、製造業では重要課題として取り上げられている。
ノンハロ難燃PPダクトにて軽量化を実現可能
1. ステンレス(SUS304)、鋼板に比べ 約1/6~1/8まで軽量化が可能になる。
※樹脂であるため、加工もステンレス、鋼板に比べ容易(加工コスト削減)。
2. 装置自体の軽量化が可能に。
※ 軽量化することにより 現場での装置配置が容易になり、工業内のレイアウト変更も容易になる。
※ 装置の搬送コストも軽量化されたことにより削減される。
従来のエコダクトに比べ経済的
・従来のECO配線ダクトの材質は、非常に高価な変性PPEを使用していた。
・材質を変更しノンハロ難燃ポリプロピレンを採用することにより皆様のご期待に添う価格帯が実現。
耐油形ダクト
・油(潤滑油)に強いエコダクト。
・従来のエコ配線ダクトは、油(潤滑油)に弱く、油が付着すると応力亀裂で数時間でクラックしていた。
・材質をノンハロ難燃ポリプロピレンにする事で、クラックする現象を抑える事が出来た。
※ 社内試験油: タッピングペースト、ステンコロリン赤、ステンコロリン緑 / 社内試験: 潤滑油(ステンコロリン赤)を塗布。

断面図(W: 幅 / H: 高さ)

底孔規格(60幅以下型式)

底孔規格(80幅以下型式)
| 型 式 | 断面寸法(mm) | 長さ(mm) | 側孔規格 | |
|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | |||
| KDEP-34-20 | 30 | 40 | 2,000 | (Mタイプのみ) |
| KDEP-44-20 | 40 | |||
| KDEP-36-20 | 30 | 60 | ||
| KDEP-46-20 | 40 | |||
| KDEP-66-20 | 60 | |||
| KDEP-38-20 | 30 | 80 | ||
| KDEP-48-20 | 40 | |||
| KDEP-68-20 | 60 | |||
| KDEP-88-20 | 80 | |||
| KDEP-410-20 | 40 | 100 | ||
| KDEP-610-20 | 60 | |||
| KDEP-810-20 | 80 | |||
型式および寸法は下記一覧を参照願います


| 型式 (定尺 2m) | 断面寸法 | 寸法図 | 底孔 | 梱包数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | ||||
| KDEP-24-20-M | 25 | 40 | ![]() | 1 | 10本 |
| KDEP-34-20-M | 30 | 1 | |||
| KDEP-44-20-M | 40 | 1 | |||
| KDEP-26-20-M | 25 | 60 | ![]() | 1 | 10本 |
| KDEP-36-20-M | 30 | 1 | |||
| KDEP-46-20-M | 40 | 1 | |||
| KDEP-66-20-M | 60 | 1 | |||
| KDEP-38-20-M | 30 | 80 | ![]() | 1 | 10本 |
| KDEP-48-20-M | 40 | 1 | |||
| KDEP-68-20-M | 60 | 1 | |||
| KDEP-88-20-M | 80 | 2 | |||
| KDEP-410-20-M | 40 | 100 | ![]() | 1 | 10本 |
| KDEP-610-20-M | 60 | 1 | |||
| KDEP-810-20-M | 80 | 2 | |||
| KDEP-1010-20-M | 100 | 2 | 6本 | ||
| 底孔(形状及び寸法) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 項 目 | 単位 | 試験値 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm3 | 1.09 | JIS K 7112 |
| 引張強さ | Mpa | 16 | JIS K 7161 |
| 伸び | % | 700 | JIS K 7161 |
| シャルピー衝撃値 | KJ/cm2 | 4.3 | JIS K 7111 |
| ロックウェル硬度 | R | 95 | JIS K 7202 |
| 体積固有抵抗 | Ω・m | >1013 | JIS K 7194 |
| 耐電圧 | kV | >20 | JIS C 2110 |
従来のエコ配線ダクト(KDEシリーズ)は材質の特性上、加工性の悪さや耐油性の弱さがネックでした。
ハロゲンフリーのポリプロピレンを基材として使用することで、それらを改善すると共にコストパフォーマンスにも優れた耐熱形ダクトを作ることが出来ました。
これからもお客様のお役に立てる商品開発を継続してまいります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,236円 ( 21,160円 ) | 9日目 |
21,396円 ( 23,536円 ) | 9日目 |
3,620円 ( 3,982円 ) | 1日目 |
19,668円 ( 21,635円 ) | 9日目 |
4,127円 ( 4,540円 ) | 1日目 |
23,344円 ( 25,678円 ) | 9日目 |
5,166円 ( 5,683円 ) | 1日目 |
28,134円 ( 30,947円 ) | 9日目 |
4,245円 ( 4,670円 ) | 1日目 |
21,185円 ( 23,304円 ) | 9日目 |
4,246円 ( 4,671円 ) | 1日目 |
24,808円 ( 27,289円 ) | 9日目 |
5,160円 ( 5,676円 ) | 1日目 |
29,442円 ( 32,386円 ) | 9日目 |
5,252円 ( 5,777円 ) | 1日目 |
5,559円 ( 6,115円 ) | 1日目 |
33,876円 ( 37,264円 ) | 9日目 |
7,120円 ( 7,832円 ) | 1日目 |
40,911円 ( 45,002円 ) | 9日目 |
6,580円 ( 7,238円 ) | 1日目 |
37,415円 ( 41,157円 ) | 9日目 |
7,120円 ( 7,832円 ) | 1日目 |
40,911円 ( 45,002円 ) | 9日目 |
8,212円 ( 9,033円 ) | 1日目 |
49,528円 ( 54,481円 ) | 9日目 |
耐熱温度100℃、ECO配線ダクトよりも耐油性、コストパフォーマンスに優れる万能型配線ダクト。
【特長】
・ノンハロゲン材料使用で環境に優しい
・PVCダクトよりも軽量
・登録品二種耐熱、耐熱形ダクトで登録認定
・ノンハロゲン材料使用の配線ダクトの中では断トツのコストパフォーマンス
【用途】
・ノンハロゲン(脱塩ビ)指定の案件
・高い耐熱温度や耐油性が要求される環境
・上記条件で出来るだけコストも抑えたい場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
4.5通常価格(税別):776円~

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みなし)
4.6通常価格(税別):1,337円~

興和化成
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
4.3通常価格(税別):743円~

星和電機
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
4.5通常価格(税別):1,337円~

JAPPY
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
3.5通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
配線ダクト(側片折り取り可能)
4通常価格(税別):8,763円~

星和電機
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
4通常価格(税別):8,346円~

興和化成
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
4.3通常価格(税別):3,620円~

ヘラマンタイトン
ヘラダクト ビス止め
5通常価格(税別):9,378円~