17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ【1~20個入り】

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

スリット入り

スリット入り

本体質量

OA-W16-0901RS約14g
OA-W16-1151RS約12g
OA-W16-1301RS約11g
OA-W16-0334RS約14g
OA-W16-0404RS約14g
OA-W16-0503RS約14g
OA-W22-0604RS約36g

製品仕様

型式適合
コネクタ外径
 
OA-W16-0901RSø14以下
OA-W16-1151RS
OA-W16-1301RS
OA-W16-0404RS
OA-W16-0503RS
OA-W22-0604RSø19以下
型式適合
コネクタ
外径
 
OA-W16-0901RSEø14以下
OA-W16-1151RSE
OA-W16-1301RSE
OA-W16-0334RSE
OA-W16-0404RSE
OA-W16-0503RSE
OA-W22-0604RSEø19以下

作業手順

部品名称

部品名称

1.取付部に穴加工、またはねじ加工を施す。 2.キャプコンを取付ける。 3. 締付キャップ、Wシール、ゴムブッシュを取り外す。

1.取付部に穴加工、またはねじ加工を施す。
2.キャプコンを取付ける。
3. 締付キャップ、Wシール、ゴムブッシュを取り外す。

4.締付キャップ、Wシール、ニップルの順に、コネクタと電線を通す。

4.締付キャップ、Wシール、ニップルの順に、コネクタと電線を通す。

5.ゴムブッシュのスリット部を広げ電線に通し、Wシールを装着する。

5.ゴムブッシュのスリット部を広げ電線に通し、Wシールを装着する。

6.締付キャップを締め、電線を固定する。 (締付トルクについては、クランプする電線の仕様をご確認ください。)

6.締付キャップを締め、電線を固定する。
(締付トルクについては、クランプする電線の仕様をご確認ください。)

寸法

寸法図(OA-W16-0901・1151・1301・0334・0404・0503RS)

寸法図(OA-W16-0901・1151・1301・0334・0404・0503RS)

寸法図(OA-W22-0604RS)

寸法図(OA-W22-0604RS)

注意

  • 油中・水中では使用できません。
  • 以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
  1. 1.強酸、有機溶剤(塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど)の雰囲気。
  2. 2.水蒸気、オゾンの雰囲気。
  • 耐油性タイプ(ゴム色-黒)の場合
  1. 日光の当たる場所では使用しないこと。
  2. 油のかかる環境でご使用ください。
  • ※ 油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。
  • 耐候性タイプ(ゴム色-青)の場合
  1. 油気の雰囲気では使用しないこと。

型番リスト

表示件数

種類

形状

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

材質

保護機能(耐環境性)

代表規格

適合電線径

(mm)

取付ネジ

色詳細

取付穴径

(mm)

適合板厚

(mm)

穴数

(本)

特長

RoHS?最小発注数量
ケーブルグランド
キャプコン型
Φ2.2~3.3mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
4
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ3~4mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐油性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
4
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ3~4mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
4
-
10
1個
ケーブルグランド
キャプコン型
Φ4~5mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐油性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
3
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ4~5mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
3
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ4~9mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐油性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
1
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ4~9mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
1
-
10
1個
ケーブルグランド
キャプコン型
Φ8.5~11.5mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐油性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
1
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ8.5~11.5mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
1
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ11~13mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐油性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
1
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ11~13mm
CTGネジ
CTG16
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG16(G1/2)
-
φ21
4mm以下
1
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ5~6mm
CTGネジ
CTG22
樹脂
耐油性
ROHS
-
CTG22(3/4)
-
φ28
6mm以下
4
-
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
キャプコン型
Φ5~6mm
CTGネジ
CTG22
樹脂
耐候性
ROHS
-
CTG22(3/4)
-
φ28
6mm以下
4
-
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,851
( 16,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,887
( 15,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,887
( 15,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,851
( 16,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,514
( 9,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,801
( 8,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,036
( 9,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,801
( 8,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,036
( 9,940 )
6日目
9,936
( 10,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,566
( 11,623 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタ付ケーブルの引込、引出部に。
【特長】
・独自の構造で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない。
【用途】
・LANケーブル・光ケーブル・センサー線の引込・引出部に。
・複数またはその他端末処理済ケーブルの引込・引出部に。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
組立
5
満足度:5.0
安定した商品です。 価格も安いし納期も早くて非常に助かります。
0人が参考にしています。
屋外電子機器のケーブル部
5
満足度:5.0
屋外のケーブル入線部にいつもつかっています 簡単な構造のため信頼性も高く気に入っています
0人が参考にしています。
LANケーブルのケーブルグランド
5
満足度:5.0
LANケーブルをIP67に対応させて通す必要があったため、選定しました。 使いやすく、性能も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
社内治具の配線に使っています
4
満足度:4.0
ケーブルと密着し、防塵機能があり、コネクタ付ケーブルに使えるケーブルクランプを探していて、このスリットタイプのキャプコン...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各部品の締付推奨トルクを教えてください。
A
ご使用される環境・条件によって数値は異なります。
参考値になりますが,弊社HPにて公開しております。
Q耐油性タイプ及び、耐候性タイプの選定方法について教えてください。
A
油、薬品などがかかる現場では耐油タイプをお使いください。また屋内でも油、薬品が
かからない場合は紫外線、オゾンの影響を考慮し耐候性をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格722-1,052 -200 -7,426453406
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質(本体部)ナイロン66(UL94V-2)ナイロン66(UL94V-2)ナイロン66軟質塩化ビニール軟質塩化ビニールナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80℃-25~80℃----
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング