エレクトロニクス部品技術窓口
困っていたコネクタ付きケーブルのクランプ・防水処理に。【特長】・独自の構造で保護構造IP67に適合し内...
詳細を確認
商品画像
| 型番 | 適合電線径(mm) | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 |
| OA-WH16-06/10 | Ø6~10 | Ø21 | CTG16 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約23g |
| OA-WH22-06/13 | Ø6~13① | Ø28 | CTG22 | 6mm以下 | 約42g | |
| OA-WH36-06/13 | Ø42 | CTG36 | 7.5mm以下 | 約68g |
| ① | 適合電線径(mm) |
| ゴムブッシュA+B | φ6〜10 |
| ゴムブッシュAのみ | φ10〜13 |

油中・水中では使用できません。
以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
1.強酸、有機溶剤(塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど)の雰囲気。
2.水蒸気、オゾンの雰囲気。
耐油性タイプ(ゴム色-黒)の場合
1. 日光の当たる場所では使用しないこと。
2. 油のかかる環境でご使用ください。
※ 油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。
耐候性タイプ(ゴム色-青)の場合
1.油気の雰囲気では使用しないこと。

1.コネクタを取付穴に通す。

2.ニップルA・Bをはめ合わせる。(はめ合わせが固い場合は、ポンププライヤー等の工具を使用してください。)

3.カチっと音がするまではめ込む。

4. ロックナットを電線に通し、ニップルを固定する。

5.締付キャップA・Bを電線に沿って組み合わせる。

6.締付キャップを締めて電線を固定する。
【注意】
※樹脂の吸水により音がしない場合がありますが、仮固定のはめ込みの為、製品性能に問題はありません。
※ロックナットを取り付ける際は、斜めにならないよう注意して施工をしてください。

手順1

手順2

手順3
注意

寸法図(OA-WH16-06/10)

寸法図(OA-WH22-06/13)

寸法図(OA-WH36-06/13)
コネクタ一体型のケーブルは、制御盤等への引き込みの際にコネクタのサイズにより従来のケーブルグランドは使用できない為、
グロメット等が使用されていますが、防水・防塵・引張等の性能は得られません。
ケーブルグランドをセパレート構造とし、防水・防塵構造を得る為にゴムを特殊形状とする事でケーブルグランドと同性能を実現しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,775円 ( 1,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,648円 ( 12,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
困っていたコネクタ付きケーブルのクランプ・防水処理に。
【特長】
・独自の構造で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない。
・耐油性タイプ。
【用途】
・コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理。



ミスミからのコメント
この度はレビューをご投稿いただきまして誠にありがとうございます。 また、お客様のご期待にそえず申し訳ございませんでした。 ロックナットの向き・角度により、はめ込みがしづらい事象を確認いたしました。 商品ページの製品仕様ならびにご使用手順について、ご案内を追加いたします。 より伝わりやすい商品ページ作りに努めてまいります。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望をいただけますと幸いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~