17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ステンレス結束バンド(取り外し可能) SMTシリーズ SMT5-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス結束バンド(取り外し可能) SMTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMT5-120

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・リリースホールにリリースキー(別売り)を押し込むことで取り外し可能。
・耐熱性、耐摩耗性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、海中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。
【用途】
・ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靱な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線など物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
25
全長(mm)
120
幅(mm)
5
材質
ステンレス
その他
耐環境性
耐候 / 耐熱
特殊機能・用途
再結束可能(マジックテープ含)
特徴
耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐放射能性に優れます。
材質(詳細)
SUS304
ひっぱり強度(kgs)
60
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
-80~538
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト