17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VFF ビニル平形コード 全長 100m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VFF ビニル平形コード 全長 100m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VFF-0.75SQ-2-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はVFF-0.75SQ-リールマキ-クロ-100です。仕様の違いをご確認ください。

移動用電線として可とう性に優れており、加工が容易な電力ケーブル。
【特長】
・導体が可とうより線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
・JIS C3306に準拠し、電気用品安全法による型式認定品。
・耐熱性のものも製造可能です。(HVFF75℃タイプ)
【用途】
・交流300V以下のテレビ、ラジオ、電気スタンドなど、屋内で使用する小型電気機器の配線および電源コード。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VFF・VCTFK
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
0.75
定格電圧
300V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
100
シース(外被)色
アース線
なし
仕上り外径(mm)
2.7×5.4
絶縁体材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
導体抵抗(20℃ Ω/km)
24.4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト