17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

建設電販通信用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

建設電販通信用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCPEV-0.9MM-1P-10

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です
・アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレインワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます
・直埋工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、計装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
10
芯数(芯)
2
対数
1P
仕上り外径(mm)
4.9
シールド
アース線
[その他] ドレン線
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] ビニル
絶縁体材料
ポリエチレン系
電源・信号
信号用
導体径(mm)
0.9
遮蔽種類
アルミマイラーテープ
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト