エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LA-55-1Q
2021年11月に販売終了となりました。
代替品はございません。
液晶モニターを壁面固定し水平稼働させるディスプレイアーム。
【特長】
・垂直な壁面に壁掛け固定し、水平方向に自由に動かせる。
・耐荷重は8kgで、24インチ程度までの液晶モニター、VESA75mm/100mmに対応。
・最長で壁面より約700mmせり出し、VESA取付け部が脱着式で、取付け加工が簡単。
・壁面にあらかじめ取付けたプレートの溝にアームを差込み壁掛けする方式の水平アーム。
・設置されるモニター、液晶テレビはVESA規格に準拠した75mm×75mmまたは100mm×100mm幅で取付けが可能。
【用途】
・装置や現場壁面などに表示機、ディスプレイを取り付ける際に最適。