17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

水平多関節アームクランプ 黒色 LA-51SC-1BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水平多関節アームクランプ 黒色

販売終了

型番

LA-51SC-1BK

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水平多関節ディスプレイアームのクランプ支柱で黒色モデル。
【特長】
・最長で壁面より約700mmせり出せて、取付け部が脱着式で、取付け加工が簡易
・設置方法はクランプ(テーブル、机の端に挟んで固定する仕様)で設置される板厚は15~100mmまで
・標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです
・水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます
高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます
・1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です
・耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています
・剛性の高さアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します
・液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます
【用途】
・オフィスデスクの天板、棚板等、水平な板状部にクランプ式の支柱を取り付ける際に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年12月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
[その他] クランプ
アーム可動方向
水平
耐荷重(Kg)
[10~20kg] 12
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
[黒] ブラック
材質
アルミニウム合金
関節数
5
付属品
VESA100mmx100mm変換アダプタ 調整用工具 モニター取付ネジ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト