17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • PCIブラケット

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 入力部(応答時間/変換時間)(SEC)

  • 出力部(応答時間/変換時間)(SEC)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8点絶縁入力I/8点リレー出力

型番:

PCI-7250
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 恐れ入りますが、こちらの商品はご注文いただけません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCI-7250の仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
107
寸法 幅(mm)
162
入力部(応答時間/変換時間)(SEC)
100μ
出力部(応答時間/変換時間)(SEC)
8m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PCI-7250

種類

PCIブラケット

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

入力部(応答時間/変換時間)

(SEC)

出力部(応答時間/変換時間)

(SEC)

最小発注数量
デジタル入出力
標準
107
162
100μ
8m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,200
( 62,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁、ローコストモデル
・32 ビット 5 V PCI バス対応
・PCI-7250 で 8 チャンネルリレー出力
・8 チャンネル絶縁 DI
・リレー状態スを示すオンボード LED インジケータ
・オンボードリレー駆動回路

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8点絶縁入力I/8点リレー出力の型番PCI-7250のページです。 型番PCI-7250に関する仕様情報を記載しております。
8点絶縁入力I/8点リレー出力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8点絶縁入力I/8点リレー出力
16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード
64点絶縁入力/64点絶縁出力
デジタル入出力/16点入力/16点出力
32点絶縁入力カード
32点絶縁入力デジタルカード
メーカーADLINKミスミミスミミスミミスミADLINK
通常価格57,20053,60075,60037,000 -52,50026,151
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
バスPCIPCI ExpressPCIPCIPCIPCI

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング