17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

32点TTL入力/32点TTL出力

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

32点TTL入力/32点TTL出力

販売終了

型番

PCI-7200

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

FIFOバッファメモリ搭載、データ落ちを防止

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
102
寸法 幅(mm)
148
入力部(応答時間/変換時間)(SEC)
0.5μ
出力部(応答時間/変換時間)(SEC)
0.5μ
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト