エレクトロニクス部品技術窓口

JPBS04

JPBS04の外形寸法(単位:mm)

JPBS06

JPBS06の外形寸法(単位:mm)
| タイプ名 | JPBS 04 | JPBS 06 |
|---|---|---|
| 端子台極数 | 4極 | 6極 |
| 定格電圧 | AC, DC250V | |
| 定格電流 | 15A | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ 以上(DC500V メガー) | |
| 耐電圧 | 2000V 1分間 | |
| 適合電線 | 1.25mm2 max. | |
| 端子ねじ | M3(0.6〜0.9N・m) | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 適合ケーブル外径 | φ3.5~φ6.1(本体実装)、φ6.0~φ9.0(付属品) | |
| 使用温度範囲 | -25 ~+80℃ | |
各部材質
ケース/カバー/キャップ:ナイロンアロイ、ケースパッキン/ゴムブッシュ:NBR、リング:ポリプロピレン、カバー固定ねじ:SUS、
カバー固定ナット/ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鉄(亜鉛メッキクロメート処理)

指が入りやすく配線しやすい構造。側壁より端子部が高いから配線が容易。

任意の銘板が貼り付け可能!カバー面が平らだから、銘板を貼りやすい。

キャップ、リング、ゴムブッシュの組み込み順序
ご使用の際は、ゴムブッシュ及びリングの組み込み順序、方向に注意してキャップを締め込んでください。
正しく組み込まないと防水機能が確保できません。
保護構造がIP67(防水)の樹脂製防水中継端子ボックスです。
【特長】
・JPBSシリーズは、ケース部とケーブルブランドを一体化していますので、保守、メンテナンス時に紛失、脱落の心配がありません。
・樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用します。
・コンパクトで、ケースの側壁が端子部より低くなっているため、配線しやすい構造です。
・カバー面の平らなスペースに銘板を貼りつけることも可能です。
【用途】
・水や油のかかる場所での配線に。
・工作機械、食品機械、産業設備などの配線に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ
4通常価格(税別):1,789円~

タカチ電機工業
PB型透明プラスチックケース
5通常価格(税別):84円~