コムテック VJBシリーズ (型番リスト)

コムテック VJBシリーズ
通常単価:
4,670円~
通常出荷日:
3日目~

モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケース。
【特長】
・卓上型/壁掛け型として使用可能。
・人間工学を考慮したデザインで、読み取り・操作に強みを発揮する。
・モダンでフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するケース。
【用途】
・現場・機械などのデータ収集。
・入室・セキュリティの管理・制御。
・医療・研究分野、工場での機械制御。
・広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら
    2、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

コムテック VJBシリーズの詳細

コムテック VJBシリーズ イメージ

コムテック VJBシリーズ イメージ

コムテック VJBシリーズの寸法

(単位:mm)

コムテック VJBシリーズの外観寸法図1

コムテック VJBシリーズの外観寸法図1

(単位:mm)

コムテック VJBシリーズの外観寸法図2

コムテック VJBシリーズの外観寸法図2

型番外形寸法(mm)適合電池
個数
W0H0D0
-12042.8150なし
62.8
15051.5200
71.5
20042.8150
62.8
VJB-1505-WM15051.5200単3形 4個
9V 1個
9V 2個
VJB-1507-WM71.5
VJB-2004-WM20042.8150
VJB-2006-WM62.8
照番名称個数材質色・外装処理
1上カバー1UL94HB適合 ABS「オフホワイト」
2下カバー1
3電池ボックス蓋1
4フィート4合成ゴム「透明」
付属品 上下カバー固定用ねじ/トルクスねじ(T8)、PCB取付用ねじ

最大サイズ

型番PCB(mm)メンブレンスイッチ
(mm)
上カバー下カバー
-105×13794×12387.85×109.85
-105×13794×128
VJB-1505-WM130×187124×175117.85×159.8
VJB-1507-WM
VJB-2004-WM185×137174×123167.75×109.85
VJB-2006-WM
型番
VJB-1505-WM
VJB-1507-WM
VJB-2004-WM
VJB-2006-WM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS寸法 横W(幅W)(詳細)
(mm)
寸法 縦H(高さH)(詳細)
(mm)
寸法 奥行D(詳細)
(mm)

4,670円

1個

お見積り

1015051.5200

4,780円

1個

3日目

1015071.5200

4,980円

1個

3日目

1020042.8150

4,980円

1個

3日目

1020062.8150

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 樹脂 外形寸法 定尺(固定寸法) 定尺(固定寸法):外形寸法W 横(幅)(mm) 100.1~200.0
定尺(固定寸法):外形寸法H 縦(高さ)(mm) 1~100.0 定尺(固定寸法):外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 100.1~200.0 穴加工対応 非対応
形状 指定なし 基板・中板 設置 屋内
保護機能(耐環境性) 代表規格 なし

よくあるご質問(FAQ)

質問: 追加工は可能ですか?
回答: 穴開け加工等の対応が可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)