17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4コ用スイッチボックス DZB274W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4コ用スイッチボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DZB274W

2021年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

A型・B型共用 、深型 、の4コ用スイッチボックス。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト
寸法 横 W(mm)
212.5
寸法 縦 H(mm)
50.5
寸法 奥行き D(mm)
124
タイプ
深型
A型・B型共用
種類
コンセント用スイッチボックス
付属品
器具取付ねじ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト