17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMIディスプレイ/USBキーボード・マウス シンプル切替器(2台用) REX-230UH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMIディスプレイ/USBキーボード・マウス シンプル切替器(2台用)

販売終了

型番

REX-230UH

2023年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

Win/MAC/Android対応!HDMIディスプレイ専用、USB接続。
【特長】
・HDMI音声信号にも対応し、HDMI接続したディスプレイのスピーカーから音声を出力できる。
・USB多機能マウス対応。
・パソコン(またはタブレット)のUSBポートから供給される電源で動作する。
・AndroidやWindowsタブレットにも対応。
・スリムタイプのケーブルを採用。
・USBバスパワーで動作。
・マウス・キーボードのみの接続も可能。
・本体ボタンでパソコンを切り替え。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
3
PC側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
PC側ディスプレイのインタフェース
[HDMI] HDMI/USB
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
1.0
寸法 縦(mm)
20
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
45

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト