17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.0/2.0 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用) RS-EC22-U3R RS-EC22-U3R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.0/2.0 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用) RS-EC22-U3R

販売終了

型番

RS-EC22-U3R

2019年12月に販売終了となりました。

2.5インチHDD/SSDが2台収納可能、コンパクトなUSB3.0RAIDケース。
【特長】
・机の上でも邪魔にならないコンパクト設計。
・ファンレス静音設計。
・有害6物質不使用。
【用途】
・2.5インチSATA HDDまたはSSDを2台組み込み可能な、USB接続ハードウェアRAIDケース。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
W89xD141xH55
対応ドライブ
2.5インチSATA HDD・SSD
付属品
製品本体/ ハードディスクマウントユニット/ 2.5インチドライブ取り付けネジ/ USB3.0ケーブル/ ACアダプター/ ソフトウェアCD-ROM/ ユーザーズマニュアル/ 保証書
インタフェース
USB3.0 Specification Revision 1.0
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト