エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RS-232C・デジタルI/O PCIボード

型番:

REX-PCI60D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REX-PCI60Dの仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
ロープロファイル
寸法 長さ(mm)
54.4
寸法 幅(mm)
119.91
ポート数(ポート)
3
特長
PCIスロットにシリアル(RS-232C)×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設
対応OS
Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 R2/ Windows Server 2003/ Windows 2000 Server/ Linux Ready!/※32ビット/64ビット両対応
備考
COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード
-
-

商品情報

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCIボード REX-PCI64D

RS-232C機器を接続 ※RS-232C機器接続ケーブルは添付していません。

RS-232C機器を接続 ※RS-232C機器接続ケーブルは添付していません。

RS-232Cを4ポート装備、サンプルソースコード添付

  • 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。
  • 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。
  • 電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。
  • VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
D-Sub 9pinコネクタ(オス)

D-Sub 9pinコネクタ(オス)

DIOポートを搭載、サンプルソースコード添付

  • 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。
  • 高価なDIOインターフェイスを追加する必要がない。
  • DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。

最大4枚まで識別可能

  • 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。
  • 各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付。(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
  • ※ パソコンのスロット数により増設できるボード数は異なります。
  • ※ COMポート番号はOS上で自動割り当てされます。

ロープロファイルにも対応

  • 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。
  • 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適。
ロープロファイルにも対応

ロープロファイルにも対応

その他機能

  • 各ポートの最大DTE 通信速度921.6Kbps。
  • 静電気放電(ESD)保護機能搭載。
    気中放電±(プラス、マイナス)15KV、接触放電±(プラス、マイナス)8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こさない。
  • WindowsサーバOS対応。
    サーバOSは、Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003/2000 Serverに対応。 またユニバーサルPCIスロットをサポートし、5Vはもちろん3.3VのPCIバスを装備したパソコンでも使用可能。
  • ポートごとに送受信各64バイトのFIFOバッファー搭載。
    各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供。
  • 有害6物質不使用。
    REX-PCI64Dは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの有害6物質を使用していない、環境と人にやさしい製品。

型番リスト

表示件数
型番
REX-PCI60D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,970
( 12,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PCIスロットにシリアル(RS-232C)と6bitデジタルI/Oポートを増設。
【特長】
・COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード。
・各ポートの最大DTE通信速度921.6Kbps。
・静電気放電(ESD)保護機能搭載。
・WindowsサーバOS対応。
・ポートごとに送受信各64バイトのFIFOバッファー搭載。
・有害6物質不使用。
【用途】
・増設可能なマルチファンクションボードとして利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C・デジタルI/O PCIボードの型番REX-PCI60Dのページです。 型番REX-PCI60Dに関する仕様情報を記載しております。
RS-232C・デジタルI/O PCIボードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
PCでシリアル通信を行なうために使用
5
満足度:5.0
PCでシリアル通信対応の計測器をプログラムでリモート制御するためにボードを使っています。 スリムタイプのPCなので、取付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
メーカーラトックシステムラトックシステムコンテック(PC関連)MOXAミスミコンテック(PC関連)
通常価格10,97024,38958,00015,00046,00052,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
種類デジタル入出力デジタル入出力シリアル通信シリアル通信シリアル通信デジタル入出力
バスPCIPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCI ExpressPCI Express
PCIブラケットロープロファイルロープロファイルLowProfileロープロファイル標準LowProfile
寸法 長さ(mm)54.458.91121.6967.2164.41121.69
寸法 幅(mm)119.91119.9167.910013267.9
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト