17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NVIDIA Tesla K40 ETSK40-12GER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NVIDIA Tesla K40

販売終了

型番

ETSK40-12GER

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Nvidia Tesla K40, プロセッサ周波数:745MHz, メモリ:12GB GDDR5 SDRAM, PCI-E 3.0X16

【特長】
・Keplerアーキテクチャをベースに設計された最新のGPUを搭載したコンピューティングプロセッサボードです。
・12GBの大容量GDDR5メモリと、GPUパワーを効率よく利用可能にするGPUBoostなど新しい機能を搭載し、様々な分野において、より大規模で、より高速なGPUコンピューティングを可能にする計算性能を提供します。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

バス
PCI Express
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
111
寸法 幅(mm)
267
グラフィックスプロセッサ
NVIDIA® Tesla® K40
CUDAコアプロセッサ
2880 コア
プロセッサクロック(MHz)
745
メモリ規格
GDDR5 SDRAM
メモリ容量
12GB
メモリI/F(bit)
384
バスインタフェース詳細
PCI-Express 3.0 x16
最大消費電力(W)
235

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト