17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NVIDIA Quadro K620 EQK620-2GER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NVIDIA Quadro K620

販売終了

型番

EQK620-2GER

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2GBのDDR3メモリを搭載したエントリークラスの最新プロフェッショナル向けグラフィックスボード。
【特長】
・NVIDIAGPUBoostに対応。
・NVIDIAMosaicテクノロジー対応。
・30bitカラー出力対応。
・ISV認証取得済み。
・ロープロファイル規格準拠のスリムでコンパクトな設計。
【用途】
・CAD、デジタルコンテンツ制作、及びビジュアライゼーションアプリケーションを強力にサポート。
・ロープロファイル対応のため省スペースタイプにも搭載可能。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
VGA出力・画像入力
バス
PCI Express
PCIブラケット
ロープロファイル
寸法 長さ(mm)
68.9
寸法 幅(mm)
161
グラフィックスプロセッサ
NVIDIA® Quadro® K620
CUDAコアプロセッサ
384コア
メモリ規格
DDR3 SDRAM
メモリ容量
2GB
メモリI/F(bit)
128
バスインタフェース詳細
PCI-Express 2.0 x16
対応API
OpenGL 4.4~2.1 / DirectX 11(Shader Model 5.0) / DirectX 10.1~8.1 / NVIDIA CUDA / DirectCompute / OpenCL API

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト