17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NVIDIA Quadro K2200 EQK2200-4GER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NVIDIA Quadro K2200

販売終了

型番

EQK2200-4GER

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

NVIDIAQuadroK2200搭載、4GBの大容量GDDR5グラフィックスメモリ搭載のグラフィックスボード。
【特長】
・3DCGや3DCADクリエイターに最適なミドルレンジ製品。
・単体での最大4画面出力及びQFHD超高解像度出力に対応。
・NVIDIAGPUBoost機能を搭載。
・NVIDIAMosaicテクノロジー対応。
・30bitカラー出力対応
・1スロット幅に収まるスリムな設計。
【用途】
・DisplayPort1.2に対応ににより、4Kモニターを用いた10bit出力が可能。
・NVIDIAMosaicテクノロジーを利用し、4Kモニターを組み合わせた作業環境を構築が可能。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
VGA出力・画像入力
バス
PCI Express
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
111
寸法 幅(mm)
203
グラフィックスプロセッサ
NVIDIA® Quadro® K2200
CUDAコアプロセッサ
640コア
メモリ規格
GDDR5 SDRAM
メモリ容量
4GB
メモリI/F(bit)
128
バスインタフェース詳細
PCI-Express 2.0 x16
対応API
OpenGL 4.4~2.1 / DirectX 11(Shader Model 5.0) / DirectX 10.1~8.1 / NVIDIA CUDA / DirectCompute / OpenCL API

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト