17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NVIDIA NVS 315 ENVS315-1GER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NVIDIA NVS 315

販売終了

型番

ENVS315-1GER

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スリムでコンパクトな設計を採用したマルチディスプレイ用途向けグラフィックスボード。
【特長】
・DMS-59コネクタを採用し、アナログ出力にも対応。
・NVIDIAMosaicテクノロジーによるマルチディスプレイ体験。
・NVIDIAユニファイドアーキテクチャテクノロジー対応。
・大容量高速DDR3メモリ1GB搭載。
・ロープロファイル規格準拠&超静音ファン搭載。
【用途】
・デュアルディスプレイ環境に最適なPCI-Expressx16バス対応。
・ビジネスアプリケーションに最適なグラフィックス環境。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
VGA出力・画像入力
バス
PCI Express
PCIブラケット
ロープロファイル
寸法 長さ(mm)
69
寸法 幅(mm)
145
グラフィックスプロセッサ
NVIDIA® NVS 315
CUDAコアプロセッサ
48コア
メモリ規格
DDR3 SDRAM
メモリ容量
1GB
バスインタフェース詳細
PCI-Express 2.0 x16
対応API
OpenGL 4.1~2.1 / DirectX 11(Shader Model 5.0) / DirectX 10.1~8.1 / NVIDIA CUDA / DirectCompute / OpenCL API
その他規格
JIG / REACH / WEEE / C-Tick / BSMI / FCC / ICES / KCC /cUL, UL / VCCI / EnergyStar

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト