17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム REX-C56EX REX-C56EX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム REX-C56EX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

REX-C56EX

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

RS-232C接続外付けアナログモデム。
【特長】
・サーバOS、64ビット版OS対応。
・接続ケーブルを標準添付。
・有害6物質不使用。
・安定性が高いRS-232Cインターフェイス。
・Conexant製コントローラ搭載。
・最大4台までのFAX同時送受信に対応。
・動作状況を示すLED装備。
【用途】
・モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用も可能。

指定中の仕様・寸法情報

長期保証
×
特長
安定性が高いRS-232C接続アナログモデム
ポート名称:ポート数
RS-232Cx1, 2線式モジュラージャックx1
最大供給電力(W)
3
コネクタ形状
パソコン側:D-Sub 9ピン(メス) 電話回線側:2線式モジュラージャック
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(WxDxH)(mm)
128x90x25
準拠規格
ITU-T V.92/ V.90/ V.34/ V.32bis/ V.32/ V.22bis/ V.22/ V.21、BELL 212A/ 103
付属品
REX-C56EX本体/ モジュラーケーブル/ RS-232Cケーブル/ ACアダプタ/ ソフトウェアCD-ROM/ セットアップガイド/ 保証書
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト