17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

USBシリアルコンバーター

通常単価(税別)
5,8707,790
税込単価
6,4578,569
通常出荷日:4日目

パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続。本体とRS-232Cコネクタ間のケーブル長が85cm...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

延長距離

(m)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
[~1] 0.85
11
28
850
USB to シリアルコンバータ(USB Type-A)
-
1個
~50
11
28
3000
USB to シリアルコンバータ(USB Type-A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,870
( 6,457 )
4日目
7,790
( 8,569 )
4日目

詳細情報

基本情報

パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続。本体とRS-232Cコネクタ間のケーブル長が85cmの通常モデル「RS-USB602F」と、300cmのロングケーブルモデル「RS-USB602F-25」の2モデルを用意しています。
【特長】
・通信サンプルプログラム提供
・COMポート用アプリケーションが使用可能
・仮想COMポートリソースの消費なし
・Windows/MacOS/PDA対応
・持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBシリアルコンバーターのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
制御機器通信
5
満足度:5.0
PCにシリアルポートが無い場合に使用、 他社製コンバータでエラー(ブルースクリーン)出ていたが こちらは問題なく使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。
PCで開発中の機器を操作するため
5
満足度:5.0
以前にも購入した経緯があり、数が足りなくなったため追加購入です。 製品としては申し分無いです。
0人が参考にしています。
PCとシリアル機器との通信に使用
5
満足度:5.0
インストールも容易にできて、COMポートも問題なく作動した。 問題なく使用できているため、よかった。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1台のPCに何本まで接続することができますか?
A
COMポート(WindowsXPではCOM255まで)の空き、およびUSBの接続ポートの空きがあれば何本でもご使用いただけます。ただし、バスパワーUSBハブ経由でご使用される場合、供給電力不足となる可能性がありますので、セルフパワーUSBハブをご使用ください。
Qバスパワー動作のUSB-HUB経由で使用可能ですか?
A
確認した限りでは、正常に動作する事を確認しています。(USB-HUBについては、Arvel社製UT-USB41にて確認)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBシリアルコンバーター
USB to RS-485 コンバータ REX-USB70
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60
メーカーラトックシステムラトックシステムMOXAミスミMOXAラトックシステム
通常価格5,870-18,41012,000 -12,0009,260 -26,223
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式RS-232CUSBUSBUSBUSBRS-232C
変換後通信方式USBRS-485RS-422/485シリアルRS-232/422/485WiFi
主従極数1:11:1-1:1-1:1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト