エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

通常単価(税別)
18,410
税込単価
20,251
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】 ・絶縁型トランシーバ搭載・静電気放電(ESD)保護機能搭載・終端抵抗をDIPスイッチでON/...

詳細を確認

型番:

REX-USB70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

REX-USB70の仕様・寸法情報

変換前通信方式
USB
変換後通信方式
[シリアル] RS-485
主従極数
1:1
寸法 縦(mm)
30
寸法 横(mm)
50
寸法 奥行き(mm)
75
動作温度範囲(℃)
0~55
-
-

商品情報

USB to RS-485 コンバータ

USB ポートにRS-485インターフェイスを増設

RS-485コネクタは、実験用に適した7ピンネジ式端子台を採用。より線(AWG24~14)、単線(AWG26~12)が使用可能。

RS-485コネクタは、実験用に適した7ピンネジ式端子台を採用。より線(AWG24~14)、単線(AWG26~12)が使用可能。

USBバスパワーで動作し、ACアダプタなどの外部電源は不要。

USBバスパワーで動作し、ACアダプタなどの外部電源は不要。

Windowsからは通常のCOMポートとして認識

  • 添付のオリジナルドライバにより、仮想的にCOMポート接続として認識。
  • COMポート用に作成されたアプリケーションが使用可能。
  • 本製品に割り当てられたCOMポート番号の変更や各種設定は、デバイスマネージャ上より行う。
  • ※ 直接I/Oポートアドレスにアクセスしているアプリケーションは、ご使用になれません。
詳細設定画面

詳細設定画面

サンプルプログラム添付

本製品には、COMポートを選択し、ASCII文字列を送受信する通信サン
プルアプリケーションのソースコード(Visual Basic 6.0、Visual C++ 6.0、
Visual Basic 2010、Visual C++ 2010)を添付。
サンプルプログラム添付

サンプルプログラム添付

コンパクト設計

  • サイズは、50×75×30mm (幅×奥行き×高さ)。
  • 重量は約68gの軽量コンパクト設計。
  • 底面にゴム足をつけることで、軽い筐体ながら安定性を確保。
手のひらサイズのコンパクト設計

手のひらサイズのコンパクト設計

型番リスト

表示件数
型番
REX-USB70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,410
( 20,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁型トランシーバ搭載
・静電気放電(ESD)保護機能搭載
・終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能
・最大DTE通信速度921.6kbps
・半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート
・有害6物質不使用
・7ピンネジ式端子台を採用。より線(AWG24~14)、単線(AWG26~12)が使用可能
・Windowsからは通常のCOMポートとして認識
・サンプルプログラム添付
・コンパクト設計
【用途】
・USBポートにRS-485インターフェイスを増設

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB to RS-485 コンバータ REX-USB70の型番REX-USB70のページです。 型番REX-USB70に関する仕様情報を記載しております。
USB to RS-485 コンバータ REX-USB70のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q対応パソコンは?
A
USBポートを装備したWindowsPC

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB to RS-485 コンバータ REX-USB70
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応
RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター
8ポートRS-232 USB to シリアルコンバータ UPORT1610-8-G2
メーカーラトックシステムミスミMOXAアドバンテック(PC・通信)ATENMOXA
通常価格18,41012,00021,00019,90030,70048,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目10日目在庫品1日目
変換前通信方式USBUSBUSBUSBRS-232USB
変換後通信方式RS-485シリアルRS-232/422/485RS-422/485USBRS-232
主従極数1:11:11:N1:11:N1:N
寸法 縦(mm)301825201.72641.5
寸法 横(mm)503675.8426.782216

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト