17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ELSA VIXEL LDZ230 Tera2 23.6in EV230-LR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ELSA VIXEL LDZ230 Tera2 23.6in

販売終了

型番

EV230-LR

2016年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

VIXEL ELSA VIXEL LDZ230 Tera2

【特長】
・Tera2321チップ搭載。
・23.6型一体型ゼロクライアント。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

搭載プロセッサ
TERA2321
メモリ規格
DDR3
メモリ容量
512MB
その他規格
VCCI、J-Moss
最大消費電力(W)
46
搭載コネクタ
DVI-I ×1(セカンダリ出力)
外形寸法
[横画面] W566 × H511 × D249 mm (スタンドあり)、[縦画面] W345 × H627 × D249 mm (スタンドあり)、[横画面] W566 × H345 × D48 mm (スタンドなし)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト