17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Ethernet to RS-232C コンバーター REX-ET60 REX-ET60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ethernet to RS-232C コンバーター REX-ET60

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

REX-ET60

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・通信サンプルプログラム添付
・35mmDINレールに取り付け可能
・有害6物質不使用
【用途】
RS-232C搭載の機器(計測器、レシート/ジャーナルプリンターなど)を接続し、Ethernet上のパソコンから制御・管理できるEthernetシリアル変換アダプターです

ご注意

  • 【販売終了情報】2023年6月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
[シリアル] RS-232C
変換後通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
寸法 縦(mm)
24
寸法 横(mm)
89.5
寸法 奥行き(mm)
86.2
動作温度範囲(℃)
0~55
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト