17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ELSA GEFORCE GT 740 1GB S.A.C GD740-1GER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ELSA GEFORCE GT 740 1GB S.A.C

販売終了

型番

GD740-1GER

2016年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

静音性と省電力性能に優れる最新バージョンモデル。 省スペース型PCにも搭載可能なS.A.Cファン搭載エントリークラス グラフィックスボード

【特長】
・ボード全長が、145mmとショートサイズのボードデザインを採用。
・mini-ITXやMicroATX規格のマザーボードに取り付けてもPCI Express x16バスソケットに収まるコンパクトなサイズにより、小型なPCケースと組みあわせて利用した際にもPCの内部スペースを有効に活用できます。
・PCI Express補助電源コネクターが不要となるので、配線の取り回しも容易となります。
・高負荷時でも静かな動作音を実現し、小型化したS.A.C冷却ファンを搭載。
・大型のヒートシンクに直径8.5cm(9cmファン相当)の大口径ファンを組み合わせた事により、小型ながらも高負荷時の動作温度を抑え安定した動作が可能です。
・補助電源コネクタの接続が不要な新デザインを採用し今まで以上に導入が手軽になりました。
・DVI-I,DVI-D,MiniHDMIの3系統の出力ポートを搭載し、最大で3画面の同時出力が可能です。
・最大で3840x2160の高解像度出力が可能です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
VGA出力・画像入力
バス
PCI Express
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
111
寸法 幅(mm)
145
グラフィックスプロセッサ
NVIDIA® GeForce® GT 740
CUDAコアプロセッサ
384コア
グラフィックスクロック(MHz)
993
メモリ規格
GDDR5 SDRAM
メモリ容量
1GB
メモリI/F(bit)
128
メモリデータレート(MHz)
5000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト