17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ACアダプター UBXシリーズ UBX310-0520

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACアダプター UBXシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UBX310-0520

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USBポートタイプ。ACピンの付け替え可能。
【特長】
・4方向で使える、10W品のACピン交換式USBのACアダプターです
・出力仕様は5.0V/2.0Aです
・超小型で持ち運びが楽なケースサイズとなっており、ワールドワイドにご使用いただけます
・4方向に使えるので、コンセント周りのスペースがスッキリします

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
100-240
出力電圧 DC(V)
5
出力容量(A)
2
入力電源ケーブルプラグ形状
ダイレクトプラグインタイプ
出力コネクタ形状(外径×内径)
[その他] USB
代表規格
PSE
出力コネクタ先端形状
[その他] USB
備考
日本・アメリカ、UK、EU、オーストラリアのACピンに付替え可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト