17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【インダストリアル製品】温度拡張コンパクトフラッシュ CF200Iシリーズ

販売終了

型番

TS1GCF200I

2016年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

インダストリアルSLC NANDフラッシュ搭載。動作環境温度:-40℃~85℃という幅広い温度帯で優れたパフォーマンスを発揮できる産業向けCFカード

【特長】
・温拡ニーズ対応[工業用仕様オプション対応]。
・ECC機能およびウェアレベリングアルゴリズム機能搭載。
・CompACTFlashV4.1準拠(CF170:V6.0)。
・PIOMode0–6対応。
・MulTi-WordDMAMode0–4対応。
・UlTraDMAMode0–5対応。
・瞬断時データ損失防止アクティブ監視回路内蔵(CF170/CF200I(8GBカード製品を除く)/CF300)。
・S.M.A.R.T.搭載。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
CF
容量
1GB
タイプ
Single Level Cell
サイズ(mm)
W42.8xD36.4xH3.3

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト