17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2.5インチSSD,IDE(PATA),MLC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.5インチSSD,IDE(PATA),MLC

販売終了

型番

TS32GPSD330

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

産業機器向けに高耐久性、高品質なNANDチップを搭載した2.5インチIDE(PATA)SSD。
【特長】
・高品質なMLCNANDを使用している為、一般的な市販SSDと比較し寿命が長い。
・DRAMキャッシュを搭載し高速データ書込みを可能にした高パフォーマンスモデル。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
・ECC機能搭載・瞬断対策・DeviceSleep(DEVSLP)機能に加えS.M.A.R.T.へ対応。
・耐衝撃性にも優れ、RoHS指令にも対応した産業用製品。
【用途】
・IDE(PATA)HDDの代替品として。組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適。
・HDDと置き換える事で低消費電力、静音、高速化。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
2.5インチ
容量
1GB以上~160GB未満
インターフェイス
IDE(ATA)
寸法 縦(mm)
100.3
寸法 幅(mm)
69.85
寸法 奥行き(mm)
7.4
タイプ
Multiple Level Cell
記憶容量
32GB
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト