17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JetFlash170 USBメモリ(SLC , USB2.0)
  • TS512MJF170
  • TS1GJF170
  • TS2GJF170

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JetFlash170 USBメモリ(SLC , USB2.0)

販売終了

型番

TS1GJF170

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた信頼性を提供するSLCNANDフラッシュ搭載のトランセンドのUSBメモリ。
【特長】
・高品質なSLCNANDを使用しているため、一般的な市販USBフラッシュメモリと比較し寿命が長い。
・USB2.0インターフェースに対応し、プラグ&プレイにも対応。
【用途】
・組込機器への使用に最適。
・データバックアップや、アップデート用プログラム格納にも。
・カーナビ、パソコン、計測器、カード認証機器、OA機器、GPS記録機器、ガス分析計、レーダー探知機。
・モバイルルーター、検査装置、音楽セットトップボックス(STB)、画像処理機器など。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
1GB
タイプ
Single Level Cell
インターフェイス
USB2.0
サイズ(mm)
W19.3xD60.9xH8.5
代表規格
CE
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト