17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用SDカード(SLC , 温度拡張品)

販売終了

型番

TS1GSD100I

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐久性に優れ、幅広い温度帯で動作できるトランセンドのインダストリアルSDカード。
【特長】
・高品質なSLCNANDを使用している為、一般的な市販SDカードと比較し寿命が長い。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
・ECC機能を搭載し、また瞬断対策も強化。動作温度が-40度~85度と幅広くサポート。
【用途】
・組込機器へのご使用に最適。データバックアップや、アップデート用プログラム格納にも。
・カーナビ、パソコン、計測器、カード認証機器、OA機器、GPS記録機器、ガス分析計、レーダー探知機。
・モバイルルーター、検査装置、音楽セットトップボックス(STB)、画像処理機器など。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
1GB
タイプ
Single Level Cell
サイズ(mm)
W24xD32xH2.1
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト