エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コネクタ

【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コネクタ 2174053-1
通常単価(税別)
3,3543,018
税込単価
3,6893,320
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スルーホール実装形、表面実装形等各種取り付けタイプ 雄ピン、雌ソケット等各種角形コネクタ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 一部商品につきまして、ダストキャップの色及びロゴが順次ランニング変更となります。
    【色】黄色 > 白
    【ロゴ】DEUTSCH > TE
    対象商品のリスト・ダストキャップの色見本は、「商品情報タブ」をご確認ください。
    なお、この変更による製品の基本性能/仕様の変更はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

2174053-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2174053-1の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電圧(V)
10
ピン数
8
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
その他
列数
2
使用温度範囲(℃)
-30~105
RoHS?
-

商品情報

ダストキャップの色及びロゴ変更 対象商品リスト

対象商品リスト

 

 

ダストキャップの色見本

ダストキャップ色

型番リスト

表示件数
型番
2174053-1
関連
RoHS?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3543,018
( 3,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スルーホール実装形、表面実装形等各種取り付けタイプ 雄ピン、雌ソケット等各種角形コネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 一部商品につきまして、ダストキャップの色及びロゴが順次ランニング変更となります。
    【色】黄色 > 白
    【ロゴ】DEUTSCH > TE
    対象商品のリスト・ダストキャップの色見本は、「商品情報タブ」をご確認ください。
    なお、この変更による製品の基本性能/仕様の変更はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コネクタの型番2174053-1のページです。 型番2174053-1に関する仕様情報を記載しております。
【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コネクタのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
MICコネクタ
1
満足度:1.0
MICコネクタの圧着用メスコンタクトです。 商品名誤解生まれる表記で、 【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。 商品画像につきましては、シリーズ代表写真となります。商品ごとの詳細は、型番検索にてご確認をお願い致します。 記載ない部分につきましては、お手数ですが弊社までお問合せ頂けますと幸いです。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。

4人が参考にしています。
ユニバーサル基板
4
満足度:4.0
ユニバーサル基板ユニバーサル基板の配線用に使用を検討していました。 意外と少ロットで購入出来る所が少なく有りがたいです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コネクタ
TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI
TE Multilock Connector System 178811-1
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格3,35438610523271826
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
用途対基板対基板対電線対電線対電線対基板
使用電圧(V)10AC250AC600AC250/DC350AC250/DC350DC12
ピン数8413226
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト