17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が108型番あります。

【フエニックス・コンタクト】 基板用コネクタ関連【1~5個入り】

通常単価(税別)
13410,449
税込単価
14711,494
通常出荷日:5日目

スルーホール実装形、表面実装形等 各種取付タイプ ソリッドステート照明コネクタ、プラグ可能コネクタ等 ...

詳細を確認
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
未確定:候補が108型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

使用電流

(A)

使用電圧

(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

接続方式

RoHS?最小発注数量
12
320
6
その他
グリーン
はんだ
-
5個
12
320
9
その他
グリーン
はんだ
-
5個
-
-
-
その他
ホワイト
-
-
5個
-
-
-
その他
ホワイト
-
-
10個
-
-
-
その他
ホワイト
-
-
10個
76
1000
4
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
20個
32
1000
2
メス(ソケット)
グリーン
プッシュイン
-
50個
32
630
2
その他
グリーン
はんだ
-
50個
24
400
8
その他
グリーン
はんだ
-
20個
8
160
8
メス(ソケット)
グリーン
プッシュイン
-
50個
8
160
20
メス(ソケット)
グリーン
プッシュイン
-
50個
12
320
4
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
10個
10
400
10
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
100個
12
630
5
その他
グリーン
はんだ
-
250個
12
630
10
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
10
メス(ソケット)
グリーン
プッシュイン
-
50個
12
320
3
その他
グリーン
ねじ
-
250個
12
320
2
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
100個
32
1000
4
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
32
1000
9
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
3
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
10個
12
320
6
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
5個
12
320
13
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
32
1000
3
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
7
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
4
その他
グリーン
ねじ
-
5個
12
320
5
その他
グリーン
ねじ
-
5個
12
320
7
メス(ソケット)
グリーン
はんだ
-
5個
8
160
5
その他
ブラック
はんだ
-
50個
6
160
8
その他
グリーン
プッシュイン
-
50個
12
320
2
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
10個
12
320
3
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
10個
12
320
8
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
4
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
3
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
10個
17.5
160
2
その他
ブラック
プッシュイン
-
250個
17.5
160
2
その他
ブラック
プッシュイン
-
250個
17.5
320
2
その他
ブラック
プッシュイン
-
300個
17.5
320
3
その他
ブラック
プッシュイン
-
300個
12
320
4
その他
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
5
その他
グリーン
ねじ
-
50個
12
320
4
その他
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
2
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
16
その他
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
2
その他
グリーン
はんだ
-
50個
8
160
4
その他
グリーン
はんだ
-
50個
8
160
2
その他
グリーン
はんだ
-
250個
8
160
10
メス(ソケット)
グリーン
はんだ
-
50個
10
320
8
その他
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
8
その他
グリーン
はんだ
-
100個
8
160
20
その他
グリーン
はんだ
-
50個
8
160
8
その他
グリーン
はんだ
-
10個
8
160
13
その他
グリーン
はんだ
-
50個
8
320
2
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
8
320
12
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
8
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
12
メス(ソケット)
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
3
その他
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
4
その他
グリーン
ねじ
-
50個
8
160
14
その他
グリーン
ねじ
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
5日目
1,964
( 2,160 )
5日目
2,134
( 2,347 )
5日目
1,768
( 1,945 )
5日目
442
( 486 )
5日目
3,719
( 4,091 )
5日目
687
( 756 )
5日目
511
( 562 )
5日目
3,494
( 3,843 )
5日目
3,188
( 3,507 )
5日目
3,874
( 4,261 )
5日目
714
( 785 )
5日目
497
( 547 )
5日目
496
( 546 )
5日目
3,054
( 3,359 )
5日目
1,571
( 1,728 )
5日目
462
( 508 )
5日目
913
( 1,004 )
5日目
1,308
( 1,439 )
5日目
3,017
( 3,319 )
5日目
684
( 752 )
5日目
1,355
( 1,491 )
5日目
2,579
( 2,837 )
5日目
1,725
( 1,898 )
5日目
1,876
( 2,064 )
5日目
1,184
( 1,302 )
5日目
1,480
( 1,628 )
5日目
1,452
( 1,597 )
5日目
390
( 429 )
5日目
1,600
( 1,760 )
5日目
455
( 501 )
5日目
625
( 688 )
5日目
2,199
( 2,419 )
5日目
1,104
( 1,214 )
5日目
840
( 924 )
5日目
311
( 342 )
5日目
300
( 330 )
5日目
357
( 393 )
5日目
542
( 596 )
5日目
1,085
( 1,194 )
5日目
1,359
( 1,495 )
5日目
1,454
( 1,599 )
5日目
410
( 451 )
5日目
3,188
( 3,507 )
5日目
733
( 806 )
5日目
1,090
( 1,199 )
5日目
420
( 462 )
5日目
1,847
( 2,032 )
5日目
2,934
( 3,227 )
5日目
816
( 898 )
5日目
1,600
( 1,760 )
5日目
629
( 692 )
5日目
1,107
( 1,218 )
5日目
424
( 466 )
5日目
3,019
( 3,321 )
5日目
2,887
( 3,176 )
5日目
4,348
( 4,783 )
5日目
885
( 974 )
5日目
1,190
( 1,309 )
5日目
3,640
( 4,004 )
5日目

詳細情報

基本情報

スルーホール実装形、表面実装形等 各種取付タイプ ソリッドステート照明コネクタ、プラグ可能コネクタ等 基板用コネクタ関連部品。

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【フエニックス・コンタクト】 基板用コネクタ関連のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
測定器のI/O接続端子に使用
3
満足度:3.0
純正品に比べて安価だった。 少ない数量でも購入出来て良かった。
2人が参考にしています。
I/O接続端子
5
満足度:5.0
シリーズで使っています。外れにくいところが気に入っています。他と比べてもミスミさんが一番安く手に入ります。短納期も助かり...もっと読む
1人が参考にしています。
市販機器の純正品代替
5
満足度:5.0
市販機器の純正オプションとして機器メーカーで買うと高価で納期も掛かるが、結局はフェニックス製なのでこちらで買えば安くて早...もっと読む
0人が参考にしています。
パルスモーターコントローラー用のコネクタに使用
5
満足度:5.0
パルスモーターのコントローラーに付けるコネクタに、このPHOENIX CONTACT(1881422、1909223)を...もっと読む
0人が参考にしています。
中継コネクタ
4
満足度:4.0
オリエンタルモータのコントローラDC端子を無くしたので購入しました。 メーカー購入だと高いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【フエニックス・コンタクト】 基板用コネクタ関連
プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-ST
基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-G
【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用角型コネクタ
メーカーフエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト日本航空電子工業ミスミフエニックス・コンタクトTE Connectivity
通常価格134-504 -212 -273 -440 -3,354
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途その他対基板対基板対基板対基板対基板
シリーズその他その他PSDsubその他その他
接続方向その他ストレートストレートアングルアングルその他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト