【Vishay】 固定抵抗

【Vishay】  固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
1円~
通常出荷日:
1日目~

リード線型抵抗器、チップ抵抗器等 各種実装タイプ。 および精密抵抗器等 各種固定抵抗器。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

32,813 の型番候補があります候補を表示

型番
231220174223
AC01AT0001000JA100
AC01AT0001001JA100
AC01AT0001009JA100
AC01AT0001009JA100 LOT1000
AC01AT0001201JA100
AC01AT0001201JA100 LOT1000
AC03AT0001000JAC00
AC03AT0001000JAC00 LOT500
AC03AT0001001JAC00
AC03AT0001001JAC00 LOT500
AC03AT0001008JAC00
AC03AT0001008JAC00 LOT500
AC03AT0001009JAC00
AC03AT0001500JAC00
AC03AT0001501JAC00
AC03AT0001501JAC00 LOT500
AC03AT0001508JAC00
AC03AT0001508JAC00 LOT500
AC03AT0001509JAC00
AC03AT0001509JAC00 LOT500
AC03AT0001809JAC00
AC03AT0001809JAC00 LOT500
AC03AT0002200JAC00
AC03AT0002200JAC00 LOT500
AC03AT0002201JAC00
AC03AT0002201JAC00 LOT500
AC03AT0002208JAC00
AC03AT0002209JAC00
AC03AT0002700JAC00
AC03AT0002700JAC00 LOT500
AC03AT0002709JAC00
AC03AT0003300JAC00
AC03AT0003307JAC00
AC03AT0003308JAC00
AC03AT0003308JAC00 LOT500
AC03AT0003309JAC00
AC03AT0003309JAC00 LOT500
AC03AT0003909JAC00
AC03AT0003909JAC00 LOT500
AC03AT0004700JAC00
AC03AT0004700JAC00 LOT500
AC03AT0004701JAC00
AC03AT0004701JAC00 LOT500
AC03AT0004707JAC00
AC03AT0004708JAC00
AC03AT0004708JAC00 LOT500
AC03AT0004709JAC00
AC03AT0005107JAC00
AC03AT0005107JAC00 LOT500
AC03AT0006800JAC00
AC03AT0006800JAC00 LOT500
AC03AT0006809JAC00
AC03AT0006809JAC00 LOT500
AC03AT0008200JAC00
AC03AT0008200JAC00 LOT500
AC04AT0001000JAC00
AC04AT0001000JAC00 LOT500
AC04AT0001009JAC00
AC04AT0001009JAC00 LOT500
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの直径 ケースの長さ リード線の直径 ケースの幅 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 コーティング、ハウジングタイプ マウント性能 端子数 リード形態 特長
-

220円

1個あり

4日目

表面実装kΩ42.2-±0.1%薄膜25PPM/C1608-0.45mm----1.55mm-0.85mm-リールばら-----

227円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1001W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.169インチ径x0.433インチ長さ(4.30mmx11.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

227円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.169インチ径x0.433インチ長さ(4.30mmx11.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

227円

1個あり

4日目

スルーホールΩ101W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.169インチ径x0.433インチ長さ(4.30mmx11.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

25円

1,000個あり

4日目

スルーホールΩ101W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.169インチ径x0.433インチ長さ(4.30mmx11.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

227円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.21W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.169インチ径x0.433インチ長さ(4.30mmx11.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

25円

1,000個あり

4日目

スルーホールkΩ1.21W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.169インチ径x0.433インチ長さ(4.30mmx11.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1003W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ1003W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ13W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールkΩ13W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ13W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ13W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ103W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1503W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.53W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールkΩ1.53W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1.53W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ1.53W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ153W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ153W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ183W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ183W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2203W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ2203W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.23W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールkΩ2.23W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2.23W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ223W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2703W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ2703W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ273W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ3303W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールmΩ3303W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ3.33W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ3.33W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ333W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ333W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ393W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ393W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ4703W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ4703W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

298円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ4.73W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

60円

500個あり

4日目

スルーホールkΩ4.73W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールmΩ4703W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ4.73W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ4.73W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ473W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールmΩ5103W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールmΩ5103W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ6803W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ6803W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ683W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ683W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

234円

1個あり

4日目

スルーホールΩ8203W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

33円

500個あり

4日目

スルーホールΩ8203W±5%巻線100/+180ppm/°Cアキシャル0.189インチ径x0.512インチ長さ(4.80mmx13.00mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

290円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1004W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.217インチ径x0.650インチ長さ(5.50mmx16.50mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

39円

500個あり

4日目

スルーホールΩ1004W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.217インチ径x0.650インチ長さ(5.50mmx16.50mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

290円

1個あり

4日目

スルーホールΩ104W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.217インチ径x0.650インチ長さ(5.50mmx16.50mm)---55~250-----AC-ATカットテープ(CT)カットテープ(CT)--2-AEC-Q200

39円

500個あり

4日目

スルーホールΩ104W±5%巻線-10/-80ppm/°Cアキシャル0.217インチ径x0.650インチ長さ(5.50mmx16.50mm)---55~250-----AC-AT箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-AEC-Q200

Loading...

商品担当おすすめ

【Vishay】 固定抵抗のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    仕様を詳細に設定出来るため利用しました。
    品質も良く、問題なくつかえたので満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電流出力信号の電圧変換2017/01/25
    評価 5.05.05人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この手の抵抗はなかなか入手できないので助かりました。高価なアイソレーションアンプまでは必要がないセンサーの4mA~20mAの信号出力を電圧に変換し、ロガーで記録するために利用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ひずみゲージ用のブリッジ回路作成2019/01/23
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    粗い作りですが、PTF56120R00BZEKを購入し端子台と組み合わせてひずみゲージ用のブリッジボックスとして使用しています。通常の抵抗と異なり、高精度で安心できます。ブリッジボックスの中に使われる抵抗の特性等は詳しく存じませんが、もしかしたらコストパフォーマンス良く使用できるかもしれません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 高圧回路の電流制限用2017/01/16
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ミスミさんでも範囲の広い電子パーツが買えて便利です。Vishayは性能品質が高くよく使用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)