(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

【TDK】 フィルムコンデンサ

【TDK】  フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
8円~
通常出荷日:
1日目~

プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ。

型番

2,466 の型番候補があります候補を表示

型番
B25620B0118K883
B25620B0148K703
B25620B0158K883
B25620B0227K881
B25620B0447K883
B25620B1108K323
B25620B1118K103
B25620B1158K103
B25620B1267K101
B25620B1317K101
B25620B1406K981
B25620B1427A101
B25620B1667K323
B25620B1707K103
B25620B267K881
B25620C0757K881
B25655P4108K031
B25655P4607J011
B25655P4707K031
B25655P9127K151
B25667C5127A375
B25667C5287A375
B25673A2072A540
B25673A4052A000
B25673A4052A040
B25673A4062A010
B25673A4062A380
B25673A4072A540
B25673A4102A000
B25673A4102A040
B25673A4122A500
B25673A4152A000
B25673A4152A040
B25673A4201A000
B25673A4202A810
B25673A4252A000
B25673A4252A080
B25673A4282A080
B25673A4282E140
B25673A5122A520
B32021A3102K000
B32021A3102M
B32021A3102M000
B32021A3102M189
B32021A3102M189 LOT1700
B32021A3102M289
B32021A3102M289 LOT1000
B32021A3103M
B32021A3103M000
B32021A3103M189
B32021A3103M289
B32021A3152M
B32021A3152M000
B32021A3152M289
B32021A3152M289 LOT1000
B32021A3222K000
B32021A3222K189
B32021A3222M
B32021A3222M289
B32021A3332K
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ ケースの幅 リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途

18,881円

1個あり

4日目

シャーシマウント1100µF±10%900V-ラジアル、CAN-ネジ端子-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆4.567インチ径(116.00mm)5.512インチ(140.00mm)-ネジ端子------ラジアル、CAN-ネジ端子B2562ばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

28,295円

1個あり

4日目

シャーシマウント1400µF±10%700V-ラジアル、CAN-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆-5.512インチ(140.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

19,356円

1個あり

4日目

シャーシマウント1500µF±10%900V-ラジアル、CAN-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆-7.126インチ(181.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

9,714円

1個あり

4日目

シャーシマウント220µF±10%880V-ラジアル、CAN-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆3.346インチ径(85.00mm)3.071インチ(78.00mm)1.260インチ(32.00mm)ネジ溝付き、メス-----1.260インチ(32.00mm)ラジアル、CANB2562バルクバルク-DCフィルタリング / DCリンク

12,030円

1個あり

4日目

シャーシマウント440µF±10%900V-ラジアル、CAN-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆-3.071インチ(78.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら0.8mΩDCフィルタリング / DCリンク

21,042円

1個あり

4日目

シャーシマウント1000µF±10%1320V(1.32kV)-ラジアル、CAN-ネジ端子-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆4.567インチ径(116.00mm)10.984インチ(279.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CAN-ネジ端子B2562ばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

21,088円

1個あり

4日目

シャーシマウント1100µF±10%1100V(1.1kV)-ラジアル、CAN-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆-9.094インチ(231.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

23,275円

1個あり

4日目

シャーシマウント1500µF±10%1100V(1.1kV)-ラジアル、CAN-ネジ端子-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆4.567インチ径(116.00mm)11.063インチ(281.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CAN-ネジ端子B2562ばらばら1.3mΩDCフィルタリング / DCリンク
-

10,566円

1個あり

4日目

シャーシマウント260µF-1.1kV-----------132mm---B2562ばらばら--
-

9,715円

1個あり

4日目

シャーシマウント310µF-1.1kV-----------120mm---B2562ばらばら--
-

8,050円

1個あり

4日目

シャーシマウント40µF-1.98kV-----------70mm---B2562ばらばら--

9,861円

1個あり

4日目

シャーシマウント420µF-1.1kV-----------138mm---B2562ばらばら--

17,746円

1個あり

4日目

シャーシマウント660µF±10%1320V(1.32kV)-ラジアル、CAN-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆-7.126インチ(181.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら-DCフィルタリング / DCリンク

14,016円

1個あり

4日目

シャーシマウント700µF±10%1100V(1.1kV)-ラジアル、CAN-55~75ポリプロピレン(PP)、金属被覆-5.512インチ(140.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら1.8mΩDCフィルタリング / DCリンク
-

9,376円

1個あり

4日目

シャーシマウント260µF-880V-----------95mm---B2562ばらばら--

14,254円

1個あり

4日目

シャーシマウント750µF±10%900V-ラジアル、CAN-55~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆-7.126インチ(181.00mm)1.969インチ(50.00mm)ネジ端子-----1.969インチ(50.00mm)ラジアル、CANB2562ばらばら1.1mΩDCフィルタリング / DCリンク

81,184円

1個あり

4日目

シャーシマウント1000µF±10%450V-長方形箱-40~105ポリウレタン(PU)、金属化-スタック型-1.969インチ(50.00mm)-クイックコネクト、ディスコネクト------長方形箱B25655ばらばら-スナバ

104,664円

1個あり

4日目

シャーシマウント600µF±5%450V-長方形箱-40~105ポリウレタン(PU)、金属化-スタック型5.512インチ長さx2.835インチ幅(140.00mmx72.00mm)1.969インチ(50.00mm)-クイックコネクト、ディスコネクト------長方形箱B25655ばらばら-スナバ

54,969円

1個あり

4日目

シャーシマウント700µF±10%450V-長方形箱-40~105ポリウレタン(PU)、金属化-スタック型-1.969インチ(50.00mm)-クイックコネクト、ディスコネクト------長方形箱B25655ばらばら-スナバ

42,841円

1個あり

4日目

シャーシマウント120µF±10%900V-長方形箱-40~105ポリウレタン(PU)、金属化-スタック型-1.969インチ(50.00mm)-クイックコネクト、ディスコネクト------長方形箱B25655ばらばら-スナバ
-

12,204円

1個あり

4日目

ターミナルブロック39µFx3--415V/480V/525V-------105-55----------
-

18,320円

1個あり

4日目

ターミナルブロック96.3µFx3--525V-------105-55-----B25667ばらばら--
-

16,680円

1個あり

4日目

ターミナルブロック150.5µFx3--230V-------105-55-200mm---MKK230B25673ばらばら--
-

12,470円

1個あり

4日目

ターミナルブロック33.2µFx3--400V-------105-55-125mm---MKK400B25673ばらばら--
-

12,249円

1個あり

4日目

-27.4µFx3--440V-------105-55-125mm---MKK400B25673ばらばら--
-

12,776円

1個あり

4日目

-38.2µFx3--415V----------162mm---MKK400B25673----
-

10,723円

1個あり

4日目

-29µFx3--480V-------105-55-162mm---MKK400B25673ばらばら--
-

12,272円

1個あり

4日目

-41.1µFx3--440V-------105-55-162mm---MKK400B25673ばらばら--
-

13,102円

1個あり

4日目

-66.3µFx3--400V-------105-55-162mm---MKK400B25673ばらばら--
-

11,705円

1個あり

4日目

-57µFx3--440V-------105-55-162mm---MKK400B25673ばらばら--
-

13,784円

1個あり

4日目

-82.9µFx3--400V-------105-55-162mm---MKK400B25673ばらばら--
-

16,504円

1個あり

4日目

-99.5µFx3--400V-------105-55-162mm---MKK400B25673ばらばら--
-

16,231円

1個あり

4日目

-82.2µFx3--440V-------105-55-200mm---MKK400B25673ばらばら--
-

12,562円

1個あり

4日目

-132.7µFx3--400V-------105-55-200mm---MKK400B25673ばらばら--
-

18,855円

1個あり

4日目

-128.2µFx3--415V-------105-55-200mm---MKK400B25673ばらばら--
-

15,223円

1個あり

4日目

-165.9µF--400V----------200mm---MKK400B25673ばらばら--
-

16,551円

1個あり

4日目

-115.2µFx3--480V-------105-55-200mm---MKK400B25673ばらばら--
-

15,313円

1個あり

4日目

-129µFx3--480V-------105-55-200mm---MKK400B25673ばらばら--
-

11,818円

1個あり

4日目

------------------------
-

11,876円

1個あり

4日目

-48.1µFx3--480V-------105-55-200mm---MKK480B25673ばらばら--
-

239円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF-1.5kV300V-----10mm-110-409mm13mm4mm--B32021ばらばら--

276円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021ばらばら--

284円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆-0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン-----0.394インチ(10.00mm)ラジアルB32021ばらばら-EMI/RFI抑制

270円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021カットテープばら--

28円

1,700個あり

4日目

スルーホール1000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021リールリール--

261円

1個あり

4日目

スルーホール1000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021カットテープばら--

28円

1,000個あり

4日目

スルーホール1000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021つづら折りばら--

303円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.236インチ幅(13.00mmx6.00mm)0.472インチ(12.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021ばらばら--

314円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆-0.472インチ(12.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン-----0.394インチ(10.00mm)ラジアルB32021ばらばら-EMI/RFI抑制
-

303円

1個あり

4日目

スルーホール0.01µF-1.5kV300V-----10mm-110-4012mm13mm6mm--B32021リールばら--

303円

1個あり

4日目

スルーホール10000pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.236インチ幅(13.00mmx6.00mm)0.472インチ(12.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021カットテープばら--

284円

1個あり

4日目

スルーホール1500pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021ばらばら--

294円

1個あり

4日目

スルーホール1500pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆-0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン-----0.394インチ(10.00mm)ラジアルB32021ばらばら-EMI/RFI抑制

284円

1個あり

4日目

スルーホール1500pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021カットテープばら--

28円

1,000個あり

4日目

スルーホール1500pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021つづら折りばら--

260円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン-----0.394インチ(10.00mm)ラジアルB32021バルクバルク-EMI/RFI抑制
-

258円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF-1.5kV300V-----10mm-110-409mm13mm4mm--B32021リールばら--

246円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021ばらばら--

246円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021カットテープばら--

280円

1個あり

4日目

スルーホール3300pF±10%1500V(1.5kV)300Vラジアル-40~110ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)--------B32021ばらばら--

Loading...

【TDK】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)