(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【東芝】 モータードライバ (TB67H303HG)

【東芝】  モータードライバ TB67H303HG
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
73円~
通常出荷日:
1日目~
スルーホール実装形、表面実装形、各種パッケージ品。 ブリッジ、コントローラ等 各種モータドライバIC。

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB67H303HG

Loading...

型番

TB67H303HG

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ モーター/ドライバタイプ 出力電流 供給電圧 負荷電圧 インターフェース 出力回路構成 モータタイプ - ステッピング 機能 アプリケーション 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 製品 パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 デバイスタイプ ステップ分解能

2,528円

1個あり

4日目

スルーホール ブラシ付きDC 8A 8V~42V 8V~42V パラレル、PWM ハーフブリッジ(2) - ドライバ-完全統合型、制御およびパワー段 汎用 -30~85(TA) 25-HZIP - 25-SIP成形フォームドリード チューブ ばら パワーMOSFET -

Loading...

  1. 1

【東芝】 モータードライバの型番TB67H303HGのページです。
型番TB67H303HGに関する仕様情報を記載しております。

TB67H303HGで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【東芝】  モータードライバ

【東芝】 モータードライバ

    【ローム】  モータードライバ

    【ローム】 モータードライバ

      【NXP】  モータードライバ

      【NXP】 モータードライバ

        【Diodes】 モータードライバ

        【Diodes】 モータードライバ

          【Maxim Integrated】  モータードライバ

          【Maxim Integrated】 モータードライバ

            【PANASONIC】 モータードライバ

            【PANASONIC】 モータードライバ

              【Microchip】  モータードライバ

              【Microchip】 モータードライバ

                【Monolithic Power Systems】 モータードライバ

                【Monolithic Power Systems】 モータードライバ

                  【テキサスインスツルメンツ】  モータードライバ

                  【テキサスインスツルメンツ】 モータードライバ

                    【MELEXIS】 モータードライバ

                    【MELEXIS】 モータードライバ

                      Allegro Microsystems モータドライバIC, 5.5~50 V, 48-Pin LQFP BLDC

                      Allegro Microsystems モータドライバIC, 5.5~50 V, 48-Pin LQFP BLDC

                        【フエニックス・コンタクト】 モータードライバ

                        【フエニックス・コンタクト】 モータードライバ

                          評価ボード STMicroelectronics

                          評価ボード STMicroelectronics

                            メーカー 東芝 ローム NXP Diodes Maxim Integrated Panasonic Microchip Monolithic Power Systems テキサスインスツルメンツ MELEXIS ALLEGRO MICROSY フエニックス・コンタクト STMicroelectronics
                            通常価格
                            (税別)
                            73円~ 44円~ 87円~ 28円~ 200円~ 239円~ 116円~ 102円~ 42円~ 404円~ 1,994円 23,914円~ 1,063円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   10日目  

                            【東芝】 モータードライバのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB62208FG.C.8.EL LOT1000
                            TB62208FNG.C8.EL
                            TB62208FTG.8.EL
                            TB67H400AFNG.EL
                            TB67H400AFTG.EL
                            TB67H400AFTG.EL LOT4000
                            型番関連通常単価
                            (税別)
                            最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            実装タイプ モーター/ドライバタイプ 出力電流 供給電圧 負荷電圧 インターフェース 出力回路構成 モータタイプ - ステッピング 機能 アプリケーション 動作温度
                            (℃)
                            サプライヤデバイスパッケージ 製品 パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 デバイスタイプ ステップ分解能

                            186円

                            1,000個 あり

                            4日目

                            表面実装-1.8A4.5V~5.5V10V~38Vパラレルハーフブリッジ(4)バイポーラドライバ-完全統合型、制御およびパワー段汎用-20~150(TJ)28-HSOP-28-BSOP(0.346インチ、8.80mm幅)+2ヒートタブテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)DMOS1、1/2

                            923円

                            1個 あり

                            4日目

                            表面実装-1.8A4.5V~5.5V10V~38Vパラレルハーフブリッジ(4)バイポーラドライバ-完全統合型、制御およびパワー段汎用-20~150(TJ)48-HTSSOP-48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)露出パッドカットテープばら--

                            730円

                            1個 あり

                            4日目

                            表面実装-1.8A4.5V~5.5V10V~38Vパラレルハーフブリッジ(4)バイポーラドライバ-完全統合型、制御およびパワー段汎用-20~150(TJ)48-QFN(7x7)-48-VFQFN露出ボトムパッドカットテープばら--

                            1,155円

                            1個 あり

                            4日目

                            表面実装ブラシ付きDC6A4.75V~5.25V10V~47Vパラレル、PWMハーフブリッジ(4)-ドライバ-完全統合型、制御およびパワー段汎用-20~150(TJ)48-HTSSOP-48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)露出パッドカットテープばらパワーMOSFET-

                            1,112円

                            1個 あり

                            4日目

                            表面実装ブラシ付きDC6A4.75V~5.25V10V~47Vパラレル、PWMハーフブリッジ(4)-ドライバ-完全統合型、制御およびパワー段汎用-20~150(TJ)48-WQFN(7x7)-48-WFQFN露出パッドカットテープばらパワーMOSFET-

                            209円

                            4,000個 -

                            4日目

                            表面実装ブラシ付きDC6A4.75V~5.25V10V~47Vパラレル、PWMハーフブリッジ(4)-ドライバ-完全統合型、制御およびパワー段汎用-20~150(TJ)48-WQFN(7x7)-48-WFQFN露出パッドリールリールパワーMOSFET-

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)