エレクトロニクス部品技術窓口
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウス。【特長】・クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周り...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

周りに迷惑をかけない静かな操作音

前面

寸法

パッケージ

静音ボタン、静音ホイール

パッケージ2

夜中の寝室で

図書館で

会議で

病院で
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| インターフェース | USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
| コネクタ | USB(Aタイプコネクタ) |
| 分解能 | 1000カウント/インチ |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式 |
| ボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン |
| サイズ | W58×D104×H36mm |
| 重量 | 82g |
| ケーブル長 | 1.5m |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降) ※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 |
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウス。
【特長】
・クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作が可能
・Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです
・操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています
・ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます
・手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です
・面倒なソフトのインストールが不要
・パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能
【用途】
・夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッファロー
ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン
5通常価格(税別):5,268円~

エレコム
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):1,490円

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円

エレコム
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
4.2通常価格(税別):1,090円

バッファロー
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
3通常価格(税別):1,389円~

バッファロー
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
0通常価格(税別):968円~

サンワサプライ
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK
4.5通常価格(税別):999円

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
4.3通常価格(税別):1,690円

エレコム
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
4通常価格(税別):1,490円